Changer de langue :
Une chaîne porte-câbles est un élément mécanique de machine. Les chaînes ont pour mission de guider énergies, données et impulsions et de les protéger des influences auxquelles elles pourraient être exposées. La symbiose entre les composants en mouvement relatif est fondamentale sur ce type de guidage d’énergie. Câbles, tuyaux, divisions internes, serre-câbles et goulottes de guidage font partie de ces composants.
Les matériaux utilisés doivent être parfaitement adaptés les uns aux autres afin d’obtenir une durée de vie et une durée de vie maximales. Les chaînes porte-câbles permettent d’éviter les arrêts partout où de l’énergie est amenée à des consommateurs mobiles sous forme d’électricité, de gaz, d’air ou de liquides.
**Où utilise-t-on des chaînes porte-câbles ?**Les chaînes porte-câbles igus sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d’applications du monde entier où elles fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans un distributeur de boissons ou dans une aciérie. Plus de 400 000 clients représentant 50 secteurs d’activité dans le monde entier font confiance aux chaînes porte-câbles igus.
Solution compacte pour le guidage des câbles sur les grues de hangar
Les câbles d'énergie et de données qui pendent sur les ponts roulants/grues pivotantes représentent souvent un risque élevé, car ils peuvent s'emmêler et s'arracher. Avec la nouvelle variante adhésive guidelok swing GLO.S, le guidage des câbles peut être monté directement dans le contour de la poutre du pont roulant et, grâce à un système spécial de bascule guidelok swing, être utilisé avec peu d'usure et à moindre coût, même pour des poutres de grande longueur.
Avec la nouvelle variante adhésive, le guide-câble est monté de manière super simple et sûre sur la poutre de grue, sans perçage. Montage super rapide et simple avec des pastilles adhésives et un gabarit de montage.


Chaînes porte-câbles construire plus rapidement. Modèles CAO pour différents systèmes. Conception facile de guidages de l’énergie.
Nos chaînes porte-câbles sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d’applications partout dans le monde où elles fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans des distributeurs de boissons, des machines CNC ou des aciéries. De grandes longueurs autoportantes sont possibles ainsi que des courses longues pour les secteurs les plus variés. Elle a une structure modulaire et est donc facile à monter. Résistantes aux agents chimiques et mises au point pour les tout petits rayons de courbure, elles conviennent aux espaces de montage réduits mais aussi au guidage de gros câbles ou tuyaux rigides et lourds.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24