Changer de langue :
Les chaînes porte-câbles igus sont faciles à monter et à démonter. Seul un tournevis est nécessaire pour le montage de chaque série. Les consignes de montage suivantes décrivent, à l’aide de quelques photos, comment monter ou démonter la série respective. Pour certaines séries, la montage de la chaîne porte-câbles est également expliquée dans une vidéo. Les consignes de montage sont classées par tailles de chaîne, mouvements en 3D et solutions spéciales.
Gagnez du temps et faites des économies lors de l’entretien et du montage de votre systèmes de chaînes porte-câbles
Nous avons le savoir-faire lorsqu’il s’agit de chaînes porte-câbles sûres et de leur installation sur place chez le client. Du remplacement de maillons individuels au grand projet de modernisation, le montage des composants individuels ou sous forme de systèmes prêts à l’emploi.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24