Chaînes porte-câbles et systèmes de chaînes porte-câbles en direct du fabricant

Boutique en ligne de chaînes porte-câbles

Configuration de chaînes porte-câbles

e-chains avec configuration numérique et affichage de garantie pour les produits igus.

Wiki chaînes porte-câbles

Types de mouvement

Système de guidage de câbles avec chaîne porte-câbles e-chain orange et module circulaire en mouvement.

Qu’appelle-t-on chaînes porte-câbles ?

Quelles chaînes porte-câbles y a-t-il ?

Maillon en plastique d’une chaîne porte-câbles avec élément de raccordement.

Chaînes porte-câbles de petite taille

Chaîne porte-câbles igus avec support de tuyau et élément de raccordement.

Chaînes porte-câbles de taille moyenne

Chaîne porte-câbles avec plusieurs maillons et éléments de liaison noirs et gris.

Chaînes porte-câbles de grande taille

Module e-chain avec gaine de câble noire et bride de connexion.

Pour robots

Module de chaîne porte-câbles avec couvercle ouvrant et canaux pour câbles.

protection contre la saleté et les copeaux

Système de chaîne porte-câbles P4.1 avec maillons multirangées et guidage des câbles.

Pour les courses glissantes

Chaîne porte-câbles avec symboles de rayons UV, de pluie et de contrainte mécanique.

Pour les environnements particuliers

Aperçu igus iSet avec des exemples de produits pour les systèmes d’alimentation en énergie linéaires et rotatifs.

Packs chaîne porte-câbles

Trois chaînes porte-câbles de versions différentes, côte à côte.

Toutes les chaînes porte-câbles & accessoires

Explorez nos autres solutions

icon_compact_drylin_XX_mini

Câbles souples

Palier lisse iglidur P210 détouré.

Paliers lisses

Rail de guidage drylin WS-10 détouré.

Guidages linéaires

Garantie pour les produits igus : jusqu’à 4 ans de garantie.
Chaîne porte-câbles igus sur un ordinateur portable avec vue à 360° dans le configurateur de produit.
Assemblage de câbles avec conducteurs multiples et blindage pour la boutique en ligne.

Découvrez des exemples d’applications pour trouver des idées

Grand système de guidage de câbles avec de nombreuses chaînes porte-câbles suspendues dans une installation industrielle.

Salle polyvalente du parc des expositions HUNGEXPO

Système readychain d’alimentation en énergie sur une grue lourde dans un hall industriel poussiéreux.

Pont de transport de brames de BANG

Collage d’exemples d’application de chaînes porte-câbles dans des machines et des installations.

Toutes les applications avec des chaînes porte-câbles

Après dix ans d'utilisation, nous pouvons affirmer que nous avons fait de très bonnes expériences avec ce produit. Surtout en ce qui concerne sa durabilité. L'entretien est réduit à un minimum. Nous nous contentons de procéder à un contrôle visuel et cela a très bien fonctionné jusqu'à présent. »

Dirk Eickmeyer

Service des eaux et de la navigation de Wilhelmshaven

Ce qui nous a convaincus, c'est que l'ensemble du système de chaînes d'énergie est très compact. D'autre part, la chaîne en plastique est beaucoup plus légère qu'une chaîne en acier. Il faut moins de force pour les tirer d'un bout à l'autre du pont.

Joury van Gijseghem

Chef de projet DEME

Depuis sa livraison, le système de chaînes porte-câbles d'igus fonctionne sans problème et n'a nécessité qu'une maintenance minimale. Cela nous a permis d'économiser énormément de main d'œuvre et de matériel.

Zhang Quan

Directeur du département de développement de SWS

Partout où les produits sans entretien et sans lubrification d'igus peuvent être utilisés, je les installe. Ils sont abordables, durables, simples et fonctionnent même dans un environnement sale.

Ingmar Roosileht

Membre du conseil d'administration et ingénieur en mécanique, Aramet OÜ

Bien qu'ils soient utilisés depuis plus de deux ans, ils ne présentent jusqu'à présent aucun signe d'usure. Les alimentations en énergie sont contrôlées tous les mois. Nous pouvons constater ici qu'aucune usure n'est visible jusqu'à présent.

Christof Bödiger, Werner Kretzinger

Directeur de la maintenance électrotechnique de AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH

Aperçu des produits igus Chainflex et des systèmes de chaînes porte-câbles avec divers modules de câbles et de guidage.

Demande d'échantillon de chaîne porte-câbles

Ordinateur portable affichant le site d’igus, une fenêtre logicielle et des exemples d’applications techniques autour de l’écran.

Conseils pour le guidage de l'énergie

Quels sont les avantages des chaînes porte-câbles ?

  • Respect des câbles grâce à des contours très lisses
  • Mouvements extrêmement divers
  • Faible poids, modularité, stable, silencieux, léger ouvrable
  • Energie, données, fibre optique, huile et air guidés dans un seul et même système
  • Configuration en ligne
  • Durée de vie calculable
  • Entretien facile et peu fréquent, montage simple
  • Ajout possible de plastiques intelligents pour constituer un système intelligent assurant une surveillance de son état lui-même
  • Large catalogue standard

Portail CAO 3D

Vue CAO 3D d’une chaîne porte-câbles sur une tablette.
Aperçu des câbles chainflex avec différentes structures de conducteurs et avis de garantie.

Câbles adaptés pour chaînes électroniques

  • Vaste portefeuille de produits : Plus de 1.350 câbles non confectionnés, spécialement conçus pour une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes d'énergie.
  • Diversité pour chaque application: qu'il s'agisse de câbles de commande, de câbles d'asservissement, de fibres optiques, de câbles de données ou de bien d'autres encore - toujours la solution adaptée.
  • Répond aux normes les plus strictes dans le monde entier: nos câbles sont certifiés conformément aux normes et homologations internationales.
  • Tous les câbles chainflex sont soumis à des tests complets dans notre laboratoire d'essai de 5.500 m² - avec une garantie allant jusqu'à 4 ans.
Chaîne porte-câbles igus avec câbles, capteur et symboles radio pour surveiller le mouvement.

Solutions de maintenance intelligente pour les chaînes électroniques

  • Surveillance de l'état : la mesure des forces exercées pendant le fonctionnement au moyen de capteurs montés permet - en cas de dépassement de valeurs limites prédéfinies - d'émettre des messages ou d'arrêter l'installation.
  • Maintenance prédictive : l'utilisation de capteurs et de logiciels permet de recommander un remplacement dynamique et de déterminer les moments optimaux pour la maintenance. L'objectif est d'atteindre une sécurité maximale de l'installation et une durée de vie maximale du produit.

Catalogue chaînes porte-câbles

Catalogue ouvert avec des pages sur les chaînes porte-câbles.

Testé !

Banc d’essai avec e-chains, et un employé vérifie des composants au laboratoire d’essai.

Recyclage programme

Symbole de recyclage chainge avec chaîne porte-câbles pour la boucle des matériaux.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique