E2 micro d’une pièce et dans les plus petites tailles

Toute petites hauteurs internes, par exemple série 03 : 5 mm hauteur interne

Garantie sur les chaînes porte-câbles. Informations supplémentaires

E2.1 micro avec outil d’ouverture (910.428), ouverture de 1 m en 2 s

Série E2.10, extérieur ouvrable

Chaîne porte-câbles E2.10 pour câbles mobiles avec mesure de 10,1 mm.

Série E2i.10, intérieur ouvrable

Chaîne porte-câbles E2i.10 avec maillons gris et indicateur 10,1.

Série E2C.10, fermée

Chaîne porte-câbles de la série E2C avec dimension de 10,6.

Série E2.15, ouvrable extérieur

Chaîne porte-câbles série E2.15 avec hauteur intérieure de 14,4 mm.

Série E2i.15, intérieur ouvrable

Chaîne porte-câbles série E2i au design transparent et de 14,4 mm de hauteur.

Série E2C.15, fermée

Chaîne porte-câbles E2C d’une hauteur de 14,9 mm.

Série E2.17, ouvrable extérieur

Chaîne porte-câbles E2 avec maillons mobiles et séparateurs.

Série E2i.17, intérieur ouvrable

Chaîne porte-câbles E2i dans un guidage droit, avec dimension 17.
Chaîne porte-câbles E2C à 17 maillons, grise.

Série E2C.17, fermée

Chaîne porte-câbles, fermée

Série 03

Chaîne porte-câbles avec maillons mobiles et traverse de fixation pour le guidage des câbles.

Série 04

chaîne porte-câbles avec segments et dimension 7.

Série 045

Chaîne porte-câbles avec une dimension de 10,3 mm.

Série 05

Maillon de chaîne porte-câbles igus série 05 avec marquage de taille 10.

Série 06

Élément de la série igus e-chain avec une cote de 10,5.

Série 08

Chaîne porte-câbles igus série 08 avec plusieurs maillons et une pièce de connexion.

Série B07

Chaîne porte-câbles igus série B07 avec une dimension de 10,3 mm.

Série B09

Chaîne porte-câbles série B09 avec une dimension de 14,3 mm.

Série 074

Chaîne porte-câbles e-chain avec cote de 11,5 mm.

Série 094

Chaîne porte-câbles série 094 avec dimension de 15,6 mm.

Consignes de montage

Câbles adaptés

Pour les espaces réduits

  • e-chains® en une ou deux parties, à partir de 5 mm hauteur interne
  • Grande résistance à la torsion
  • Hauteurs internes et rayons de courbure de toute petite taille
  • Eléments de fixation en option avec serre-câbles
  • Petite pas pour un déplacement silencieux
  • Intérieur ménageant les câbles
  • Faible poids
  • Boulons de grande taille pour une longue durée de vie
  • Bon rapport entre cotes intérieures et cotes extérieures
  • B07/B09 en deux parties : ouverture dans le rayon externegrâce à une charnière fine

Industries typiques et exemples d'applications

  • Machines de construction en général
  • Modèles réduits (micro e-chains®)
  • Portes automatiques
  • Véhicules
  • Machines de métrologie
  • Électronique
  • Manipulations
  • Robots de pick and place

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique