igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
5 mm
Diamètre de câble (max.)
3.5 mm

Principe d'ouverture
Pas d'ouverture
Largeur intérieure [Bi]
5 mm
Rayon de courbure [R]
10 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
0,37 EUR / Maillonplus TVA et port37,00 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 03.05.010.037,00 EUR
Chaînes porte-câbles série 03 | chaîne d'une pièce, pas d'ouverture possible | Hauteur intérieure : 5 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dot03.05.010.0510