igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
10 mm
Diamètre de câble (max.)
8 mm

Principe d'ouverture
Pas d'ouverture
Largeur intérieure [Bi]
6 mm
Rayon de courbure [R]
18 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
0,67 EUR / Maillonplus TVA et port33,50 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 05.06.018.033,50 EUR
Chaînes porte-câbles série 05 | chaîne d'une pièce, pas d'ouverture possible | Hauteur intérieure : 10 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dot05.06.018.0618