igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
10.3 mm
Diamètre de câble (max.)
8 mm

Principe d'ouverture
Pas d'ouverture
Largeur intérieure [Bi]
6 mm
Rayon de courbure [R]
18 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
0,49 EUR / Maillonplus TVA et port37,73 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 045.06.018.037,73 EUR
Chaînes porte-câbles série 045 | chaîne d'une pièce, pas d'ouverture possible | Hauteur intérieure : 10,3 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dot045.06.018.0618