igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
11.5 mm
Diamètre de câble (max.)
8.5 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
6 mm
Rayon de courbure [R]
18 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
0,67 EUR / Maillonplus TVA et port33,50 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 074.06.018.033,50 EUR
Chaînes porte-câbles série 074 | dans le rayon interne d’un côté ouvrable avec charnière | hauteur interne : 11,5 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit074.06.018.0618