igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
15.6 mm
Diamètre de câble (max.)
13 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
10 mm
Rayon de courbure [R]
28 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
0,86 EUR / Maillonplus TVA et port43,00 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 094.10.028.043,00 EUR
Chaînes porte-câbles série 094 | dans le rayon interne d’un côté ouvrable avec charnière | hauteur interne : 15,6 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit094.10.028.01028