Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Nouveautés chaînes porte-câbles 2021

Le guidage de l'énergie en toute sécurité, par l'innovation et la durabilité

Améliorer la technicité, baisser les coûts. C'est notre mission.

Notre tâche consiste à innover constamment dans le domaine des chaînes porte-câbles et des câbles. Avec ces produits, nous vous permettons de réduire vos coûts tout en augmentant encore la qualité de vos machines et équipements, selon le principe « Améliorer la technicité. Baisser les coûts. ».
 
Chez igus, nous prenons aussi nos responsabilités et souhaitons contribuer à la réduction des déchets en plastique et à l'amélioration du recyclage. Lorsque des chaînes porte-câbles arrivent en fin de vie, nous en récupérons les composants dans le programme de recyclage igus. Obtenez aussi  plus d'informations sur nos investissements dans le recyclage chimique de Mura Technology Limited.


Nos produits phares 2021
 

Chaîne porte-câbles C6

Chaîne porte-câbles C6

Guidage de l'énergie sans abrasion notable

  • Design optimisé, sans abrasion notable
  • Pour les applications salle blanche ISO classe 1
  • Stabilité élevée
  • Fonctionnement silencieux grâce au profilé amortisseur moulé dessus
Chaîne porte-câbles C6

Chaîne porte-câbles à roulettes P4HD.56R

Chaîne à roulettes P4HD.56R

Durée de vie extrêmement longue pour la nouvelle génération de grues

  • Mise au point pour les grues STS des nouvelles générations
  • Durée de vie encore allongée (par rapport à la P41.56R), + 50 %
  • Peu d'entretien
Chaîne porte-câbles à roulettes P4HD.56R

triflex R TRX

TRX : mouvement 3D télescopiques

Guidage de l'énergie révolutionnaire pour les robots

  • Variation de la longueur allant jusqu'à 40%
  • Minimisation du risque de formation de boucles
  • Compatibilité avec la gamme triflex de la série TRE, ajout ultérieur donc facile
Série TRX

autoglide 5, l'alternative au rail conducteur

Accessoires autoglide : niveau sonore et coûts encore réduits

Améliorer la technicité : 
Transmission du courant électrique et des données dans les espaces réduits et pour les courses rapides dans les allées. Energie, données, air et liquides guidés dans UN MEME système.
 
Baisser les coûts : 
88% de temps de montage de moins que pour les goulottes en aluminium. A partir de 49 euros/mètre prêt à l'emploi, système comprenant une chaîne porte-câbles série 2400.07AG.075.0, un filin de guidage, un câble bus confectionné et 5 monoconducteurs de 6 mm².
autoglide 5

Chaîne porte-câbles E4Q

40% de temps de montage en moins. Nouvelle division interne universelle

Améliorer la technicité : 
Gain de temps au montage de 40 % par rapport à la série E4.1. 10 % de poids en moins : les évidements réduisent le poids sans incidence sur la stabilité.
 

Baisser les coûts : 
Temps de montage et coûts réduits grâce à l’ouverture et à la fermeture des chaînes sans outil. Coûts de process réduits avec les outils en ligne igus.
Chaîne porte-câbles E4Q

Calcul de la durée de vie avec service garantie

Programme complet intégré à la gamme E4Q. Comparatif de durée de vie et affichage des autres séries igus possibles

Améliorer la technicité : 
Jusqu'à 36 mois de garantie sur tous les composants de la chaîne
défaillants en raison de l'usure. Garantie de configuration parfaite de votre chaîne porte-câbles sur mesure. Génération du certificat de garantie dans l'outil de calcul de la durée de vie des chaînes porte-câbles.
 

Baisser les coûts : 
Toujours choisir la chaîne porte-câbles la plus économique qui soit sûre de bien fonctionner. Pièces de rechange gratuites pour les chaînes porte-câbles défaillantes pour des raisons d'usure. Envoi possible du certificat de garantie par e-mail
Calcul de la durée de vie

Alimentation de consoles e-spool flex 2.0

e-spool flex mini

Améliorer la technicité : 
Guidage du courant électrique, des données, des liquides ou de l'air sans collecteur tournant. Utilisation possible avec tout type de câble.
 
Baisser les coûts : 
Absence de collecteur tournant et réparations peu coûteuses, les différents composants pouvant être remplacés séparément.
e-spool flex 2.0

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat

Prix de technique des salles blanches REINER! de l'Institut IPA Fraunhofer

Améliorer la technicité : 
Système de guidage des câbles pouvant accueillir des câbles de votre choix et d'une forme très compacte. Structure modulaire composée de profilés pouvant être raccordés les uns aux autres et adaptés en longueur.
 
Baisser les coûts : 
Les câbles peuvent être remplacés rapidement sans avoir à changer tout le guidage. Kit flexible de montage standard pour de nombreuses applications en salle blanche.
e-skin flat

Chaîne porte-câbles à roulettes E4.1R

Passage simple d'une chaîne glissante à une chaîne à roulettes

Améliorer la technicité : 
Passage simple d'une chaîne glissante à une chaîne à roulettes, un rayon pour toutes les séries, pas besoin de maillon adapté, idéal pour les courses Iongues.
 
Baisser les coûts : 
Ajout ultérieur possible, allongement de la durée de vie de la chaîne, réduction du nombre de pièce stockées, réduction de la force motrice requise.
Série E4.1R

Patins pour chaînes porte-câbles

Eléments de glissement optimisés en termes de frottement et d'usure augmentant la durée de vie des chaînes porte-câbles

Améliorer la technicité : 
Les éléments de glissement optimisés en termes de frottement et d'usure augmentent la durée de vie des chaînes porte-câbles igus sur les applications glissantes, notamment dans les milieux abrasifs. Ajout ultérieur simple.
 

Baisser les coûts : 
Produit économique, pas besoin de post-usinage et maintenance prédictive possible, en option avec le module supplémentaire i.Sense.
Patins pour chaînes porte-câbles

e-dispenser pour l'alimentation en courant quai

sûr ... intelligent ... modulaire ...

Améliorer la technicité : 
Système modulaire : chaîne porte-câbles, entraînement, structure en acier, déroulement du câble électrique avec moteur, compensation automatique du niveau (marées), câbles très bien protégés.
 
Baisser les coûts : 
Monoconducteurs plus économiques que des câbles spéciaux à plusieurs conducteurs,  raccordement semi-automatique de l'alimentation en courant quai permettant de gagner du temps.
e-dispenser

Guidage de l'énergie à double rayon de courbure PRM

Système complet avec goulotte de guidage en polymère avec angle de rotation de 360°

Améliorer la technicité : 
Pas de contacts et guidage de tous les agents dans un seul et même système. Réduction du poids de 85% par rapport à une goulotte de guidage en acier.


Baisser les coûts : 
70 % d'économies par rapport à une goulotte de guidage en acier comparable. Pas de quantité minimum de commande : système économique dès l'unité.

Guidage de l'énergie à double rayon de courbure PRM

Outil d'ouverture pour la chaîne E2.1

Ouverture et fermeture rapides

Améliorer la technicité : 
Ouverture de longs tronçons de chaînes porte-câbles en une fois, détériorations évitées au niveau de l'entretoise ouvrable.
 
Baisser les coûts : 
Temps de montage passant de 33 à 2 secondes (pour un tronçon de 2 m).
Outil d'ouverture pour chaînes

Système de chaînes porte-câbles modulaire e-loop

Alternative aux ombilicaux | Nouvelle taille 430

Améliorer la technicité : 
Système modulaire à ouverture simple. Tous les composants peuvent être échangés séparément et offrent une protection contre les impacts.
 
Baisser les coûts : 
Solution clé en main possible. Connecteurs, contrôle électrique et coffret à bornes compris. Intégration possible d'isense, en option, pour un entretien planifiable.
e-loop

Système complet pour courses longues 4040RHDB

Courses de 25 à 200 m | Goulotte de guidage en aluminium

Améliorer la technicité : 
Applications au dynamisme élevé (jusqu'à 5 m/s), allongement de la durée de vie grâce à la chaîne à roulettes et au point mobile flottant, système standardisé pour applications à fortes charges.
 
Baisser les coûts : 
Pas de frais d'étude, réduction des coûts par standardisation, commande simple avec une seule référence.
Jeu complet (en anglais)

Système complet pour courses longues 4040RHDB

Courses de 25 à 200 m | Goulotte de guidage en acier zingué

Améliorer la technicité : 
Applications au dynamisme élevé (jusqu'à 5 m/s), allongement de la durée de vie grâce à la chaîne à roulettes et au point mobile flottant, système standardisé pour applications à fortes charges.
 
Baisser les coûts : 
Pas de frais d'étude, réduction des coûts par standardisation, commande simple avec une seule référence.
Jeu complet (en anglais)

e-drum

Enroulement et déroulement flexibles, protection des câbles

Améliorer la technicité : 
Guidage de l'énergie sans interruption sans collecteur tournant, aussi pour données, liquides et air, compact, extension jusqu'à 21 m, pour câbles d'une section jusqu'à 24 mm, enrouleurs avec différents boîtiers permettant une adaptation parfaite à l'espace de montage disponible.
 
Baisser les coûts : 
Protection des câbles grâce à la chaîne porte-câbles fermée, longue durée de vie, réparations peu coûteuses, échange simple des câbles, deux variantes, adaptation aux besoins des clients.
e-drum

guidelok vertical avec E4.42

Léger, rapide et avec une grande hauteur d'élévation

Améliorer la technicité : 
Guidage vertical de l'énergie réduit au minimum, faible poids, déplacement silencieux avec peu de vibrations, basculement de la chaîne évité de manière fiable, pour câbles d'une section jusqu'à 38 mm, produit idéal pour les grande hauteurs d'élévation (25% de hauteur d'élévation de plus qu'avec la GLSL.F.3500* existante) *Comparaison des courses verticales maximales des séries 3500 et E4.42.
 
Baisser les coûts : 
Système nettement plus économique que l'encapsulage complet de la chaîne, montage rapide sur place, coûts de transport réduits à un minimum.
guidelok vertical

Gaines annelées e-skin

Gaines annelées pour le guidage de l'énergie en salle blanche. Produit et taux de rendement global améliorés

Améliorer la technicité : 
Compatibilité salle blanche IPA classe 1. e-skin SK pour de plus grandes longueurs autoportantes. e-skin soft SKS avec matériau plus élastique et plus petite hauteur de montage. e-skin hybrid SKY combinant les avantages de la e-skin SK et de la e-skin soft SKF.
 
Baisser les coûts : 
Remplissage simple grâce au principe d'ouverture à glissière. Entretien et inspection faciles des câbles. Système respectueux des câbles grâce à un rayon de courbure minimum défini.
Gaines annelées e-skin

Division interne annulaire pour e-skin

Emission de particules minimale, durée de vie maximale

Améliorer la technicité : 
Pour une abrasion réduite à un minimum des câbles dans le guidage de l'énergie e-skin, facile à monter et optimisée en terme d'usure grâce à des tribo-polymères de la gamme iglidur.
 
Baisser les coûts : 
Système composé d'une coque supérieure et d'une coque inférieure, auxquelles des séparateurs sont déjà moulés et peuvent être combinés à des fonds encliquetables.
Division interne annulaire

Entretoise ouvrable et division interne pour la série E6/E6.1

Stabilité et résistance à l'usure encore accrues pour une meilleure compatibilité salle blanche

Améliorer la technicité : 
Nouveau tribo-polymère igulen CR1 convenant aux salles blanches, pièces moulées par injection 2K avec gaine extérieure résistante à l'abrasion, stabilité inchangée de l'entretoise ouvrable grâce à un procédé de production innovant.
 

Baisser les coûts : 
Durée de vie allongée des câbles en raison de la moindre usure de la gaine.
Produit

Doubles intercalaires CFX pour tuyaux pneumatiques

Tuyaux maintenus en place sans être écrasés

Améliorer la technicité : 
Force de retenue élevée grâce à la « prise sur tout le pourtour »,  pas d'écrasement des tuyaux et donc pas de perte de débit.
 
Baisser les coûts : 
Pièces moulées par injection économiques, montage rapide sans contrôle du couple de serrage
Intercalaires

Scara Cable Solution

Guidage de l'énergie sur robots Scara

Améliorer la technicité :
Permet un guidage stable des câbles et/ou tuyaux sur les robots Scara. Les gaines annelées ne se plient plus.
 
Baisser les coûts : 
La durée de vie de la gaine annelée utilisée ici s'allonge considérablement, ce qui baisse les coûts pour le produit et l'entretien. 
Scara Cable Solution

TRE.30.050.0.B

Petite mais performante

Améliorer la technicité :
La TRE.30 est maintenant aussi disponible en version B, avec une stabilité radiale de la chaîne multipliée par quatre.
 
Baisser les coûts : 
Le prix de la TRE.30.050.0 reste le même pour les deux versions mais la plus longue durée de vie et l'élargissement des usages possibles de la chaîne réduisent les coûts sur la durée d'utilisation.
TRE.30.050.0.B

Système d´expertise pour chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles
Conception simple et rapide de chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles

Boutique avec plus de 100.000 références.

Garantie

Jusqu'à 36 mois de garantie sur les chaînes porte-câbles.

Programme de recyclage

Recycler les chaînes porte-câbles plutôt que les jeter.
Nouveautés 2021

Brochure nouveautés

Toutes les nouveautés 2021 en une brochure.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG