Changer de langue :

Les écrous sphériques, souvent utilisés comme écrous de compensation en association avec des vis, sont une solution idéale en cas de défaut d'alignement, de bascule ou de charge par le bord. igus combine ce principe de fonctionnement avec les avantages de la technique d'entraînement à vis dryspin et des matériaux optimisés sur le plan tribologique tels que des composants iglidur et igubal. La grande spécificité d'igus : utiliser des polymères haute performance sans graisse qui garantissent une durée de vie très longue et une fiabilité extrême dans les applications même difficiles. Le nouvel écrou sphérique est disponible en une première série de dimension et a été enrichi d'une version de palier à semelle.

Les nouveaux écrous filetés dryspin moulés par injection disponibles en version cylindrique ou à collerette avec surfaces de serrage.

Les nouveaux écrous dryspin réalisés à partir d'ébauches en version cylindrique, à collerette ou avec surface de serrage.

La gamme de produits est complétée par les toutes nouvelles dimensions dryspin DS8x4-RH, ce qui élargie la ligne de produits avec filet DST d'un autre pas. La nouvelle dimension DS8x4 comble ainsi une autre lacune dans la gamme de pas des diamètres 8. Toutes les vis dryspin peuvent être usinées en fonction de vos spécifications. Veuillez les configurer en ligne ou nous envoyer votre plan. Nous vous soumettrons rapidement une offre.

Un filet après l'autre : la gamme de produits s'enrichit de la nouvelle taille dryspin DS10x5-RH, comblant ainsi une nouvelle lacune parmi les filetages du diamètre 10. Toutes les vis dryspin peuvent être usinées en fonction de vos spécifications. Veuillez configurer ces vis en ligne ou nous faire parvenir votre plan. Nous vous soumettrons rapidement une offre.

Les nouveaux écrous dryspin semi-finis en version cylindrique, à collerette ou à surface de serrage.

Les nouveaux écrous filetés dryspin moulés par injection disponibles sous forme cylindrique ou avec collerette avec Surfaces hexagonales.

Economies réalisées grâce au remplacement universel : l'écrou en iglidur JPF se distingue par ses nombreuses possibilités de fixation au niveau de la collerette. Issue du moulage par injection, elle offre une grande précision et peut être utilisée pour des charges élevées. Pour plus d'applications spécifiques ou de détails techniques, rendez-vous sur notre site Web ou contactez-nous. La gamme de produits s'est enrichie de 5 nouvelles tailles pour des diamètres allant de 12 à 32 mm.
Les écrous sphériques sont souvent utilisés comme écrous de compensation en association avec des vis et offrent une solution idéale au défaut d’alignement, à la bascule ou à la charge par le bord. igus combine ce principe de fonctionnement avec les avantages de la technique d'entraînement à vis dryspin.


Le dimension dryspin DS32x32. Toutes les vis dryspin peuvent être usinées en fonction de vos spécifications. Veuillez les configurer en ligne ou nous envoyer votre plan.

Nos écrous filetés semi-finis sont disponibles dans les nouvelles tailles dryspin DS32x32.

L'écrou en iglidur JPF se décline désormais en de très nombreuses dimensions. En plus des dimensions classiques de 10 mm de diamètre, elles sont à présent disponibles en 6,35 mm et 8 mm de diamètre.

Les nouvelles dimensions dryspin : DS16x5-LH et DS16x10-LH. Toutes les vis dryspin peuvent être usinées en fonction de vos spécifications. Veuillez les configurer en ligne ou nous envoyer votre plan.

Nos ébauches pour écrous dryspin sont aussi désormais disponibles dans les dimensions dryspin DS16x5-LH et DS16x10-LH.

Les nouveaux écrous filetés dryspin moulés par injection disponibles en version cylindrique ou à collerette avec facettes de serrage assurant un fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication plus étroites. Longue durée de vie grâce à l'asymétrie brevetée. Pas de graisse ni d'huile dans l'entraînement à vis.

L'écrou à collerette spécial en iglidur JPF séduit par les nombreuses possibilités de fixation à la collerette qu'il offre. Issue du moulage par injection, elle offre une grande précision et peut être utilisée pour des charges élevées. Le matériau iglidur JPF est particulièrement écologique, car exempt de PTFE et est testé aux PFAS. Ces propriétés font de cet écrou la pièce idéale pour des applications où des exigences mécaniques élevées doivent être associées aux aspects environnementaux.

De même que l'écrou à précharge (Pre-Load) qui présente un jeu axial minime et offre un positionnement extrêmement précis, une alternative économique à l'écrou zéro backlash pour les petites avances. Le principe de précharge retenu ici est celui éprouvé de SHT-PL.

Pour réduire le jeu axial, l'une des solutions les plus précises est l'écrou zéro backlash. Il se compose de plusieurs pièces et s'ajuste automatiquement au fil du temps. Il convient tout particulièrement aux entraînements à filet hélicoïdal destinés au déplacement rapide de petites charges. L'écrou « zéro backlash » est disponible en deux nouvelles tailles (DS3.5x1 et DS4x2.4). etc.

Nouveaux modèles dryspin DS6.35, DS8 et DS12x25. Les vis à filets contraires transforment un mouvement de rotation en translation et se composent d'une vis à filets à droite et à gauche. Nous élargissons notre gamme de produits dryspin avec des diamètres de 6,35 mm, 8 mm et avec notre dimension DS12x25. Les deux vis, filetées en sens opposé, sont reliées l'une à l'autre au moyen d'un tourillon goupillé. Leur structure leur permet de ne prendre que peu de place et d'offrir une flexibilité pour les changements de format. Ces vis sont souvent utilisées en automatisation et en génie mécanique.

Notre nouveau DS32x5 est utilisé notamment dans notre nouveau type de système linéaire SLR. DS6.35x25.4 étend la gamme de produits de vis hélicoïdales avec filet à gauche.

Les nouveaux écrous dryspin semi-finis disponibles en version cylindrique, à collerette ou à surface de serrage présentent les avantages suivants :

Les nouveaux écrous filetés moulés par injection dryspin, en version cylindrique ou à collerette, Les surfaces plates favorisent un fonctionnement plus silencieux grâce à des tolérances de fabrication plus strictes et à des géométries dentaires arrondies. Longue durée de vie grâce à l'asymétrie brevetée. L'entraînement à vis n'a pas besoin de graisse ni d'huile.

Les vis à filet hélicoïdal font partie de notre gamme dryspin, qui a été conçue pour répondre aux besoins des applications rapides et très efficaces. Elles sont disponibles avec des filets allant de DS3.5x1 à DS25x5.
Cette gamme de produits de vis à filet offre de petits pas avec les avantages connus de dryspin :

La entraînement à vis dryspin repose sur le principe de la technique linéaire sans graisse et sans entretien. Les propriétés et géométries de nos entraînements à vis, adaptées aux écrous en polymère et aux vis, garantissent des rendements atteignant 82 % et une durée de vie jusqu'à 30 % supérieure à celle des entraînements à vis classiques :

L'entraînement à vis dryspin repose sur le principe de la technique linéaire sans graisse et sans entretien. Les propriétés et géométries de nos entraînements à vis, adaptées aux écrous en polymères et aux vis, garantissent des rendements atteignant 82 % et une durée de vie jusqu’à 30 % supérieure à celle des entraînements à vis courants :

Les systèmes à vis sont les pièces maîtresses de toute imprimante 3D maison. Elles garantissent un positionnement exact du lit d’impression et sont sans entretien et durables.
Le matériau que nous utilisons pour les écrous iglidur R n’a pas besoin de PTFE. Le matériau est sûr, durable, calculable et amortit les vibrations.

Toutes les vis dryspin peuvent être usinées en fonction de vos spécifications. Veuillez les configurer en ligne ou nous envoyer votre plan. Nous vous soumettrons rapidement une offre.

Les propriétés et géométries de nos entraînement à vis, adaptées aux écrous en polymère et aux vis, garantissent des rendements atteignant 82 % et une durée de vie jusqu’à 30 % supérieure à celle d’entraînements à vis classiques. Les nouveaux écrous dryspin® cylindriques, à collerette ou à méplat réalisés à partir d'ébauches :

Durée de vie plus élevées grâce au moulage par injection et fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication plus serrées. Découvrez ici les avantages de l’alternative polymère moulée par injection aux vis à billes métalliques. Nos écrous dryspin moulés par injection sont maintenant disponibles en deux nouvelles tailles.

Les vis à filet hélicoïdal font partie de notre gamme dryspin, qui a été conçue pour répondre aux besoins des applications rapides et très efficaces. Elles sont disponibles avec des filets allant de DS4x2,4 à DS18x100. La gamme de filets ronds a aussi été élargie et offre de petits pas avec les avantages bien connus de dryspin.
Réduisez le temps consacré à l'étude et optimisez votre processus d'approvisionnement en entraînements à vis.

La entraînement à vis dryspin repose sur le principe de la technique linéaire sans graisse et sans entretien. Les propriétés et géométries de nos entraînements à vis, adaptées aux écrous en polymère et aux vis, garantissent des rendements atteignant 82 % et une durée de vie jusqu’à 30 % supérieure à celle
d’entraînements à vis classiques.

La entraînement à vis dryspin repose sur le principe de la technique linéaire sans graisse et sans entretien. Les propriétés et géométries de nos entraînements à vis, adaptées aux écrous en polymère et aux vis, garantissent des rendements atteignant 82 % et une durée de vie jusqu’à 30 % supérieure à celle
d’entraînements à vis classiques.

Les écrous à précharge (Pre-Load) séduisent par un jeu axial minime et un positionnement extrêmement précis. Ils représentent une alternative économique aux écrous « zéro backlash » et conviennent à la perfection aux petits pas. Le principe de précharge retenu ici est celui éprouvé de SHT-PL. Il permet de corriger les jeux de différents profilés résultant des tolérances.

▲ Améliorer la technicité :
nouvelle structure du bloc support en 4 nouvelles tailles pour un logement simple des entraînements à vis
Montage aisé
▼ Baisser les coûts :
forme économique optimisée pour le moulage par injection
Économie de coûts allant jusqu'à 60 % par rapport aux blocs support métalliques du commerce avec les mêmes dimensions de raccordement
Cette étude combine des boîtiers en polymère renforcés à une bague de serrage métallique et à des paliers lisses iglidur pour la version à palier fixe, seul un élément de glissement spécial iglidur venant s'ajouter au boîtier pour la version à palier flottant. Les boîtiers en polymères ont les mêmes cotes de raccordement que les boîtiers métalliques.

▲ Améliorer la technicité :
nouvelle structure du bloc support en 4 nouvelles tailles pour un logement simple des entraînements à vis
Montage aisé
▼ Baisser les coûts :
forme économique optimisée pour le moulage par injection
Économie de coûts allant jusqu'à 60 % par rapport aux blocs support métalliques du commerce avec les mêmes dimensions de raccordement
Cette étude combine des boîtiers en polymère renforcés à une bague de serrage métallique et à des paliers lisses iglidur pour la version à palier fixe, seul un élément de glissement spécial iglidur venant s'ajouter au boîtier pour la version à palier flottant. Les boîtiers en polymères ont les mêmes cotes de raccordement que les boîtiers métalliques.

▲ Améliorer la technicité :
Rendement élevé
Amélioration de la douceur du fonctionnement grâce à des tolérances de fabrication plus étroites pour le standard
Faible niveau sonore grâce à l'arrondi des dents
▼ Baisser les coûts :
outil en ligne pour la configuration de vis
Affichage du prix en ligne
Usinage de la vis en ligne sans connaissances préalables en CAO
Rendements plus élevés et durée de vie allongée par rapport aux vis courantes grâce à la technologie à filet hélicoïdal dryspin unique en son genre. Résistance à la corrosion et 100 % sans graisse et sans entretien. Nos vis dryspin sont disponibles dès à présent en deux nouvelles tailles.

▲ Améliorer la technicité :
écrous en forme cylindrique ou avec une collerette
Plus de silence grâce à des tolérances de fabrication plus étroites dans la gamme standard
Mouvement plus silencieux grâce à la forme arrondie des dents
▼ Baisser les coûts :
100 % sans graisse et sans entretien
Jusqu'à 50,9% plus économiques que les écrous métalliques
Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie et indication directe du prix
Rendements atteignant 82 % et 25 % d'usure de moins qu'avec les entraînements à vis courants. Découvrez ici les avantages de l'alternative en polymères sans graisse aux vis à billes métalliques. Nos écrous en polymère sont maintenant disponibles en deux nouveaux pas dryspin®.

▲ Améliorer la technicité :
Fonctionnement peu bruyant grâce à des dents à la géométrie arrondie
Durée de vie plus longue grâce au moulage par injection
Bruit réduit grâce à des tolérances de fabrication plus étroites dans le standard
▼ Baisser les coûts :
Fabrication économique par moulage par injection
100 % sans graisse ni entretien
Jusqu'à 50,9 % d'économies par rapport aux écrous métalliques
Durée de vie plus élevée grâce au moulage par injection et fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication plus serrées. Découvrez ici les avantages de l’alternative en polymère moulé par injection aux vis à billes métalliques, sans graisse. Nos écrous dryspin moulés par injection sont maintenant disponibles en deux nouvelles tailles.

▲ Améliorer la technicité :
alternative économique aux écrous « zéro backlash »
Jeu axial minime sur toute la durée de vie pour un positionnement très précis
Principe « Pre-Load » éprouvé (SHT-PL)
▼ Baisser les coûts :
100 % sans graissage ni entretien
Pas d'entretien grâce au jeu axial à rattrapage automatique des deux côtés
Le nouvel écrou préchargé séduit par un jeu axial minime et un positionnement extrêmement précis. Il représente une alternative économique aux écrous « zéro blacklash » et convient à la perfection aux petits pas. Le principe de précharge retenu ici est celui éprouvé de SHT-PL. Les imprimantes 3D sont l'un des domaines d'application type.

▲ Améliorer la technicité :
alternative à la DIN 103
Fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication plus étroites en standard
cca. fonctionnement silencieux par la géométrie arrondie des dents
▼ Baisser les coûts :
outil en ligne pour la configuration de vis
Affichage du prix en ligne
Usinage de la vis en ligne sans connaissances préalables en CAO
Rendements supérieurs et durée de vie allongée par rapport aux vis à filets courants grâce à la technologie de filetage dryspin unique en son genre. Résistance à la corrosion et 100 % sans graisse et sans entretien. Nos vis dryspin sont disponibles dès à présent en quatre nouvelles tailles.

▲ Améliorer la technicité :
alternative à la DIN 103
Fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication plus étroites en standard
cca. fonctionnement silencieux par la géométrie arrondie des dents
▼ Baisser les coûts :
100 % sans graisse et sans entretien
Jusqu'à 50,9% plus économiques que les écrous métalliques
Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie et indication directe du prix
Rendements atteignant 82 % et 25 % d'usure de moins qu'avec les entraînements à vis courants. Découvrez ici les avantages de l'alternative en polymères sans graisse aux vis à billes métalliques. Nos écrous en polymères sont maintenant disponibles en quatre nouveaux pas dryspin®.

▲ Améliorer la technicité :
Alternative à DIN103
Durée de vie plus longue grâce au moulage par injection
Fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication plus étroites en standard
▼ Baisser les coûts :
Fabrication économique par moulage par injection
100 % sans graisse ni entretien
Jusqu'à 50,9 % d'économies par rapport aux écrous métalliques
Durée de vie plus longue et fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication plus serrées. Découvrez ici les avantages de l'alternative en polymères moulée par injection aux vis à billes métalliques. Nos écrous dryspin moulés par injection sont maintenant disponibles en quatre nouvelles dimensions.

▲ Améliorer la technicité :
ajout de nouvelles tailles à la gamme de vis motorisées
Prêtes à raccorder aux moteurs drylin® E à cannelures
Transmission possible de couples plus élevés
▼ Baisser les coûts :
aucune configuration supplémentaire requise
Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie
Usinage de la vis en ligne sans connaissances préalables en CAO
Rendements plus élevés et durée de vie allongée par rapport aux vis motorisées courantes grâce à la technologie à filet dryspin unique en son genre. Résistance à la corrosion et 100 % sans graisse et sans entretien. Nos vis à cannelures dryspin pour moteurs drylin E sont maintenant disponibles en douze tailles avec les propriétés suivantes.

▲ Améliorer la technicité :
Ajout de nouvelles tailles à la gamme de vis motorisées
Prêtes à raccorder aux moteurs drylin E
▼ Baisser les coûts :
Pas de configuration supplémentaire requise
Usinage de vis sans connaissances préalables en CAO
Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie
Rendements plus élevés et durée de vie plus longue que ceux des vis motorisées courantes grâce à la technologie à filet hélicoïdal dryspin unique en son genre. La gamme standard de vis motorisées comprend de tailles de filet prêtes à raccorder de DS6.35x2.54 à DS14x25 et de TR08x1.5 à TR12x6P3. Nos vis motorisées à double pivot sphérique dryspin pour moteurs drylin E sont disponibles en 24 tailles.

▲ Améliorer la technicité :
alternative économique aux écrous « zéro backlash »
Jeu axial minime sur toute la durée de vie pour un positionnement très précis
Principe « Pre-Load » éprouvé (SHT-PL)
▼ Baisser les coûts :
100 % sans graissage ni entretien
Pas d'entretien grâce au jeu axial à rattrapage automatique des deux côtés
Le nouvel écrou préchargé séduit par un jeu axial minime et un positionnement extrêmement précis. Il représente une alternative économique aux écrous « zéro blacklash » et convient à la perfection aux petits pas. Le principe de précharge retenu ici est celui éprouvé de SHT-PL. Les imprimantes 3D sont l'un des domaines d'application type.

▲ Améliorer la technicité :
charges axiales élevées (jusqu'à 500 N)
Indépendant de la charge
Jeu axial minime sur toute la durée de vie grâce au principe « zéro backlash »
▼ Baisser les coûts :
pas d'entretien grâce au principe « zéro backlash » rattrapant automatiquement le jeu
Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie
Rendement atteignant 82 %
L'écrou « zéro backlash » est l'une des manières les plus précises qui existent pour réduire le jeu axial. Il se compose de plusieurs pièces et s'ajuste automatiquement au fil du temps. Il convient tout particulièrement aux entraînements à filet hélicoïdal destinés au déplacement rapide de petites charges. L'écrou « zéro backlash » est disponibles en six nouvelles tailles.

▲ Améliorez la technicité :
Conforme à la norme EN45545 Hazardlevel 3
Pour une utilisation dans des véhicules ferroviaires sans documentation supplémentaire
▼ Baisser les coûts :
avantage en termes de coût par rapport aux solutions métalliques
Produits convenant au niveau de risque HL 3
Durée de vie calculable
Nos écrous J350 peuvent être certifiées dès à présent en vertu de la norme de protection incendie EN45545 niveau de risque HL3. Nous proposons ainsi une large gamme de tailles pour une utilisation dans les véhicules ferroviaires. Ils sont testés conformément à la norme R24, pour les éléments jusqu'à 500 grammes.

▲ Améliorer la technicité :
Dégagement amélioré de la durée de vie atteignant 30 % grâce à l'asymétrie du filet
Course silencieuse grâce à des dents arrondies
▼ Baisser les coûts :
100 % sans graisse et sans entretien
Jusqu'à 50,9 %
d'économies par rapport aux écrous pour vis en métal
Nos écrous en polymères sont maintenant disponibles en deux nouveaux pas hélicoïdaux dryspin :

▲ Améliorer la technicité :
rendements allant jusqu'à 82 %
Faible niveau sonore et peu de vibrations
▼ Baisser les coûts :
100 % sans graisse et sans entretien
Jusqu'à 50,9 % d'économies par rapport aux écrous pour vis en métal
Nos formes :

▲ Améliorer la technicité :
durée de vie jusqu'à 30 % plus longue que celle des vis courantes
Faible niveau sonore et peu de vibrations grâce à la forme arrondie des dents
▼ Baisser les coûts :
outil en ligne pour la configuration sur mesure de vis
Indication directe du prix
■ Preuves
Durée de vie calculable en ligne
Testé : jusqu’à 25 % d’usure de moins qu’avec des vis courantes
Réduisez le temps consacré à l'étude et optimisez votre processus d'approvisionnement en entraînements à vis.

▲ Améliorer la technicité :
fonctionnement plus régulier à haut régime
Mouvement sans bruit et sans vibrations
▼ Baisser les coûts :
moulage par injection à faible coût
Sans entretien grâce à l’écrou auto-lubrifié de l’axe X
Nos formes de construction :
► Écrous cylindriques
► Écrous à collerette
► Écrous moulés cylindriques
► Écrous moulés à collerette
► Toutes les formes de construction sont aussi disponibles avec une surface de serrage

▲ Améliorer la technicité :
nouvelle forme pour un vissage simple et sûr
Cotes de raccordement identiques à celles des vis à billes courantes
▼ Baisser les coûts :
Produit économique optimisé grâce au moulage par injection
Forme variable pour toutes les vis de Ø 14/16 et 18/20
■ Preuves :
durée de vie calculable en ligne
● Durabilité :
Faible poids et faible inertie de masse grâce au polymère
Longue durée de vie grâce à l'asymétrie brevetée du filet (jusqu'à 50% de plus)

▲ Améliorer la technicité :
rendement jusqu'à 2,5 fois supérieur grâce à des angles de flancs optimisés
100 % sans graisse et sans entretien
Jusqu'à 25 % d'usure en moins
▼ Baisser les coûts :
Alternative économique aux entraînements à vis à billes
Durée de vie calculable en ligne
Les nouvelles dimensions :
DS6.35x2.54 LH, DS12.7x12.7, DS10x3, DS16x10, DS20x5
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24