Ajout à la gamme de boîtiers en polymère pour vis dryspin®, version flottante

Boîtiers en polymère pour vis
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Programme de livraison

Précision de positionnement maximale

Référence A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] Poids [g]
SLSP-S6-LL 4226 13205,563014
SLSP-S8-LL 52341723 6,683829
SLSP-S10-LL 70 50 25249,0 10 5264
SLSP-S12-LL 70 50 25249,0 125271

Aperçu des nouvelles tailles des supports de broche en plastique pour paliers libres dryspin®

Autres informations importantes :

Dimensions

Les dimensions des vis dryspin®

16x5

À la recherche d'un support de palier métallique ?

Rendements plus élevés, durée de vie allongée

Technologie dryspin

Essayer la technologie dryspin®

Technologie dryspin

Commander en ligne :

Tailles de filet

Prendre contact :

Prise de contact

Obtenir plus d´informations :

Photo USP

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique