Changer de langue :

Dernière étude de conception
Cette étude combine des supports en plastique rigidifiés avec une bague de serrage métallique et des paliers lisses iglidur pour la version palier fixe et uniquement les supports en plastique avec un patin spécial iglidur pour la version palier libre. Ils sont 1:1 identiques aux supports de palier métalliques. En outre, ils sont jusqu'à 60 % moins chers et 80 % plus légers que les supports de palier métalliques courants. Les nouveaux supports de palier fixes en plastique sont présentés en 4 dimensions.
► SLSP-S6-FL
► SLSP-S8-FL
► SLSP-S10-FL
► SLSP-S12-FL
| Référence | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | lt [mm] | ts [mm] | d1 [mm] | E1 [mm] | statique maximum stat. maxi [N] | Poids [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSP-S6-FL | 42 | 26 | 13 | 20 | 5,5 | 6 | 30 | 150 | 20 |
| SLSP-S8-FL | 52 | 34 | 17 | 23 | 6,6 | 8 | 38 | 150 | 35 |
| SLSP-S10-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 10 | 52 | 350 | 69 |
| SLSP-S12-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 12 | 52 | 350 | 76 |

Ce que peut faire la technologie dryspin®
La technologie des filets à pas rapide dryspin a été développée par igus en 2013 et offre de nombreux avantages par rapport aux filets à pas rapide traditionnels. En raison de leur angle de flanc plat, ils transforment efficacement la force introduite en un mouvement de translation. Grâce aux propriétés et aux géométries adaptées à l'écrou en plastique et à la vis, dryspin offre une durée de vie et une efficacité encore plus élevées pour les filetages à pas rapide. Grâce à la géométrie arrondie des flancs de dents, la surface de contact entre la vis et l'écrou est réduite et les systèmes de filetage fonctionnent presque silencieusement et sans vibrations sous charge.
Grâce aux distances plus importantes entre les différents pas de vis dryspin, la proportion (facteur 1,3) de la part de polymère optimisée tribologiquement dans les pas de vis augmente. Un matériau plus résistant à l'usure et un rendement plus élevé sont décisifs pour une durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle des filets à pas rapide traditionnels.

À l'aide de l'échantillon de filetage gratuit
Il est important d'avoir un échantillon réel entre les mains pour se faire une idée complète. Pour cela, nous vous envoyons volontiers un échantillon de nos vis dryspin.
Nous avons résumé pour vous toutes les propriétés et tous les avantages de la technique de filetage dryspin sur l'échantillon. Laissez-vous convaincre et si vous avez des questions, nos experts se feront un plaisir de vous aider.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24