Changer de langue :

Pour les imprimantes 3D en iglidur R
Les systèmes de vis sans fin sont le cœur de toute imprimante 3D DIY. Ils garantissent un positionnement exact du lit d'impression et sont sans entretien et durables.
Réduisez le temps consacré à la conception et optimisez le processus d'achat de votre technologie de filetage.
| Référence | Matériau | Type de filet | Sens | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Surface -<br />Fraction portante | Poids [g] | statique maximum Charge [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16,26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 240 |
| Référence | Matériau | Type de filet | Sens | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Poids [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22-26 | 4 | - | 4,8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22-26 | 4 | 12,5 | 4 |
Le produit éprouvé, amortissant les vibrations, sans PTFE.
Notre matériau pour écrous filetés iglidur® R ne contient pas de PTFE. Le matériau est sûr, durable, prévisible et amortit les vibrations. En outre, il :
Nos autres matériaux standard J, J200, E7, J350 et W300 ont été testés sur la centaine de composés PFAS les plus importants selon la méthode d'essai SQP M1227 (LC-MS/MS et GC-MS) / SOP M1227 (LC-MS/MS et GC-MS) et ont été approuvés comme matériau "sans PFAS".

À l'aide de l'échantillon de filetage gratuit
Il est important d'avoir un échantillon réel entre les mains pour se faire une idée complète. Pour cela, nous vous envoyons volontiers un échantillon de nos vis dryspin. Nous avons résumé pour vous toutes les caractéristiques et tous les avantages de la technique de filetage dryspin sur l'échantillon. Laissez-vous convaincre et si vous avez des questions, nos experts se feront un plaisir de vous aider.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24