Nouveautés de la technologie d'entraînement drylin

Nouveautés d’automne 2026

Axe à courroie crantée drylin ZLX avec chariot pour mouvements linéaires.

Module linéaire à courroie crantée ZLX anti-reflet

  • Version anti-reflet anodisée noire
  • Moins de reflets, plus de liberté du design
  • Profilé robuste
  • Possibilités de montage simples
Axe linéaire drylin SLR comme module linéaire avec chariot noir et entraînement à vis.

Axe à vis SLR anti-reflet

  • Version anti-reflet anodisée noire
  • Grande rigidité pour un faible poids
  • Plus de souplesse dans la conception
  • Absorption de fortes charges
Axe à courroie crantée drylin ZLN comme axe linéaire avec chariot long et unité d’entraînement.

Module linéaire à courroie crantée anti-reflets ZLN

  • Version anti-reflet anodisée noire
  • Nouveau chariot en zamac : intégration fonctionnelle de trois composants en un seul
  • Moteur électrique inclus
drylin NTM télescopique, axe linéaire avec chariot extensible.

Télescope électrique NTM-45 avec jeu réduit

  • Extension télescopique robuste avec moteur électrique 
  • Nouveau : jeu réduit
  • Prêt à être raccordé et monté
  • Revêtement testé aux PFAS et sans PTFE (iglidur IC-05PF)

Nouveautés de printemps 2026

Deux axes linéaires pour HMI avec marquage ESD.

Axe linéaire ZLW-ES-EX avec protection ESD

  • Protection fiable contre les décharges électrostatiques
  • Certification délivrée par l'ESD Academy conformément à l'IEC 61340-5-1:2024
  • Disponible en 2 tailles : Pour espaces réduits (50 mm) ou appui large (120 mm)
  • En acier inoxydable, avec des films en iglidur X
Composant HMI avec entraînement linéaire et symboles d’utilisation et de transmission du signal.

Module linéaire drylin SLX-Protect avec vis

  • Fiabilité maximale grâce au carter métallique entièrement intégré
  • Montage facile grâce à de nombreuses rainures (rainure 10 type B) et options de fixation 
  • Pour le réglage manuel et le fonctionnement électrique
Actionneur linéaire pour HMI avec profil denté et brosse de nettoyage.

Unité linéaire à courroie crantée drylin ZLX-Protect

  • Fiabilité maximale grâce au carter métallique entièrement intégré
  • Montage facile grâce à de nombreuses rainures (rainure 10 type B) et options de fixation 
  • Pour réglage manuel et fonctionnement électrique
Composant HMI avec guidage linéaire et volant de réglage.

Module linéaire SLW-0620-FL-ESX pour températures extrêmes

  • En inox
  • Avec paliers lisses iglidur X pour les températures extrêmes, de –100 °C à +250 °C
  • Pas flexibles de 1 à 25,4 mm/tr
Actionneur linéaire HMI avec symboles PFAS tested et PTFE free.

Télescope électrique NTM-45 sans PTFE et testé aux PFAS

  • Extension télescopique robuste avec moteur électrique 
  • Longueur d'extension souhaitée en continu jusqu'à 500 mm
  • Revêtement : iglidur IC-05PF (testé sur PFAS)
  • Orientation du moteur : 0°
Assemblage HMI GRR-30 avec symbole de poids.

GRR-30 Axe Z pour les grandes applications de portiques et de flèches

  • Axe Z léger et rigide
  • Pour des courses importantes allant jusqu'à 1 500 mm
  • Charge utile de 25 kg
  • Sans graisse et entretien réduit

Nouvelles igus motion plastics 2026 avec des composants de produit et des pièces de machine dans une bannière.

Nouveautés d'automne 2025

Unité linéaire SLW-06-70-FLS en noir et blanc avec deux chariots et entraînement à vis.

Axe plat et large SLW-0670-FLS

  • Adapté au réglage manuel comme au fonctionnement électrique 
  • Grande distance d'appui (79 mm) pour une rigidité accrue
  • Forme extrêmement plate (20 mm)
  • Anodisation couleur argent ou noire
Module linéaire miniature drylin SLW avec vis et tiges de guidage.

Axe miniature SLW-0620-Ds08

  • Basé sur le rail double drylin W WS-0620
  • Avec vis hélicoïdale dryspin Ds Ø08
  • Jusqu'à 40 % de course supplémentaire grâce à la nouvelle vis
  • Avec chariot linéaire en deux parties pour plus d'absence de jeu
  • Course jusqu'à 300 mm
Module linéaire miniature drylin SLW avec vis mère et rails de guidage.

Axe miniature SLW-0620-BB-ES en inox

  • Adapté au réglage manuel comme au fonctionnement électrique 
  • En acier inoxydable, pour les domaines sensibles en matière d'hygiène
  • Avec des paliers lisses conformes aux exigences du FDA et de l'UE
  • Pas flexibles de 1 à 25,4 mm/tr
Actionneur linéaire SLW-ESAX500-1040-FDA avec boîtier en acier inoxydable et vis à billes.

SLW-ESAX500 module linéaire FDA

  • Version en inox pour applications ESD et alimentaires
  • Composants de paliers en iglidur AX500
  • Conducteur et conforme aux exigences du FDA
Module linéaire SLR avec entraînement par vis et plusieurs blocs de guidage.

Module linéaire SLR-60-32x32 puissant

  • Avec la nouvelle taille de filet dryspin Ds32x32 pour des vitesses d'avance particulièrement élevées
  • Avec absorption de charge axiale jusqu'à 6.250 N et radiale jusqu'à 25.000 N

Nouveautés du printemps 2025

Axe linéaire SLX avec chariot ouvert et vue en coupe de l’entraînement.
  • Adapté au réglage manuel comme au fonctionnement électrique 
  • Montage facile grâce à de nombreuses rainures (rainure 10 type B) et options de fixation 
  • Course jusqu'à 1 000 mm
  • 100 % sans graisse et testé
Système linéaire ZLW-1050-ES-EX avec symbole d’avertissement de tension électrique.
  • Convient aux domaines d'application nécessitant un module linéaire à courroie crantée conducteur (par ex. revêtement poudre, installations de peinture, production de farine ou technique de mesure)
  • Course jusqu’à 2 000 mm
  • 100 % sans graisse et testé
Trois axes linéaires SLR-30 de longueurs différentes pour des mouvements linéaires précis.
  • Extension en taille 30
  • Avec chariot simple, chariots multiples ou chariots de montage
  • Alignement simple avec des goupilles, sans équerre supplémentaire
  • Nombreuses possibilités de raccordement
Table élévatrice à vis avec deux axes linéaires pour une unité à chariot croisé.
  • Deux sens de déplacement combinés en un seul module pour un espace de travail de 500 x 500 mm
  • Surface d’appui robuste et large
  • Courses maxi 500 mm
SLW-XY-BB-0620 entraînement à vis avec deux vues et un détail de l’intérieur.
  • Deux axes de déplacement dans un module
  • Pour les espaces de montage réduits
  • Anodisation couleur argent ou noire
  • Courses maxi 100 mm
Axe linéaire SLW-BB-0620-FLZ-RL avec vis filetée et détail du filetage.
  • Deux chariots se déplacent de manière synchrone dans un module linéaire, sur une course centrale, en se rapprochant ou en s'éloignant l'un de l'autre d'un seul tour
  • Course jusqu'à 200 mm
Module linéaire en acier inoxydable avec axe à vis et guidages pour les applications alimentaires.
  • Structure optimisée du chariot et rinçage facilité une fois raccordé au client.
  • Inox de haute qualité et très résistant
  • Fonctionnement fluide et efficacité grâce au vis hélicoïdales dryspin
  • Les polymères ont des homologations telles que la FDA et le règlement européen 10/2011
Symbole de panier d’achat à côté de deux modules linéaires.

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologie d'entraînement

Demande de renseignements sur le produit

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique