Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Une technologie intelligente pour toutes les stations d'épuration

Assurance optimale de la disponibilité des équipements à tout moment et de partout avec i.Sense

Les stations d'épuration sont très exigeantes vis-à-vis des pièces utilisées pour leurs équipements. Elles sont en service continu, sont exposées aux intempéries et sont en contact avec des liquides, de la graisse et de la saleté. Nos systèmes de chaînes porte-câbles intelligents ont été conçus pour fonctionner longtemps de manière fiable dans toutes les conditions imaginables.

Avec nos solutions d'IIoT sur mesure faisant appel aux plastiques intelligents, vous évitez les temps d'arrêt, baissez les coûts d'exploitation et réduisez l'entretien en le simplifiant. Que ce soit pour des racleurs longitudinaux dans les bassins de décantation primaire ou dans des dessableurs ou déshuileurs. Pour le traitement des eaux usées, nous vous proposons des modules individuels pour une surveillance fiable de l'état des équipements ou des kits complets d'industrie 4.0 pour la mise en œuvre de concepts de maintenance prédictive.
Avantages de nos solutions à plastiques intelligents  :
▲ Améliorer la technicité
  • Allongement de la durée de vie maximale
  • Sécurité accrue pour l'exploitation sans présence humaine
  • Accès à distance à des informations d'état en temps réel
 
▼ Baisser les coûts
  • Baisse des coûts d'entretien grâce à des mises en garde précoces
  • Plus de coûts dus à des immobilisations inattendues d'équipements
  • Structure compacte : petite hauteur de montage et absence de garage à câbles
Découvrez tous les avantages de notre guidage de l'énergie intelligent par des exemples pratiques. (vidéo en allemand)

Les opérations d'assainissement ont des exigences variées

Les plastiques intelligents ont toujours la solution qu'il faut

Surveillance des forces EC.P pour les bassins de décantation

Surveillance de la force de traction et de poussée

Les stations d'épuration modernes fonctionnent souvent 24 heures sur 24 et sans le moindre contrôle humain. Les dysfonctionnements peuvent donc passer inaperçus pendant des heures. La vitesse de déplacement est certes très faible mais une défaillance peut néanmoins se solder par la complète destruction d'un équipement. 

C'est là qu'intervient notre système i.Sense EC.P . Ce capteur mesure constamment la force requise par l'installation pour le déplacement de la chaîne porte-câbles. Si ces forces sont affectées par des influences externes telles que des morceaux de glace, un animal ou un outil oublié lors de l'entretien, le capteur détecte ce changement et coupe immédiatement le système. La coupure permet d'éviter que la station d'épuration soit totalement endommagée, ce qui serait très coûteux.
Détection de la rupture EC.B pour les stations d'épuration

Détection d'une rupture de la chaîne porte-câbles

Améliorer la sécurité des processus, minimiser les coûts d'entretien, transférer les données de manière pérenne ; telles sont les spécifications pour l'alimentation en énergie d'un racleur dessableur dans une station d'épuration. La détection intelligente de la rupture i.Sense EC.B igus offre la sécurité de fonctionnement nécessaire.

Le capteur EC.B détecte immédiatement la rupture d'un maillon de la chaîne et envoie un message d'alerte le cas échéant. Cette détection est réalisée par un filin tendu dans la chaîne et qui sent toute modification de la longueur et en fait part au capteur EC.B. Vous, ou votre équipement, pouvez réagir directement et souvent éviter une détérioration consécutive du maillon d'en face et une panne du système.
Tableau de bord i.Cee dans une station d'épuration

Tableau de bord interrogeable à distance

La plupart des stations d'épuration peut fonctionner sans personnel de surveillance. De plus en plus modernes, les services d'assainissement ont toutefois besoin d'un système de guidage des câbles qui soit totalement fiable. Celui-ci doit aussi être en mesure d'indiquer l'état des équipements à tout moment et de partout. 

Le nouveau tableau de bord i.Cee qui peut être intégré à Internet en ligne ou au réseau local sur place y apporte une réponse optimale. Les données d'exploitation actuelles sont ainsi disponibles soit par un affichage local, soit par une solution cloud ou un tableau de bord IoT, par l'interface REST-API ou directement par texto ou e-mail.

Tout sur les plastiques intelligents

Aperçu de la gamme complète de produits pour l'industrie 4.0


Thèmes traités :
  • Surveillance de l'état (i.Sense)
  • Produits dédiés à la surveillance de l'état
  • Exemples d'applications avec surveillance de l'état
  • Maintenance prédictive (i.Cee)
  • Exemples d'applications avec maintenance prédictive
  • Comment circulent les données pour la maintenance prédictive ?
Télécharger la brochure
i.Cee

Surveillance de l'état | i.Sense

Surveillance des conditions

La surveillance de l'état est la manière la plus simple et la plus rapide de combiner de nombreux produits igus pour en faire un produit « intelligent » qui se surveille lui-même. La mise en place de capteurs permet de mesurer des paramètres donnés (températures, forces, ondes de choc/vibrations par exemple) avec une valeur de seuil préalablement définie et d'envoyer une alerte ou tout du moins une information en cas de franchissement de ce seuil. L'information obtenue permet de prendre des mesures en conséquence (entretien ou coupure). Cette surveillance de l'état, igus la propose sous le terme i.Sense (je sens).

Maintenance prédictive | i.Cee

Maintenance prédictive

Quant aux solutions de maintenance prédictive, elles créent, à l'aide de capteurs et d'un logiciel, un système qui permet un calcul dynamique de la durée de vie d'où découle la fixation de dates d'entretien optimales. La maintenance prédictive est donc l'étape suivante logique sur la voie d'un système global d'industrie intelligente 4.0. Toujours avec pour objectif d'obtenir le maximum de sécurité pour les équipements et l'utilisateur et une durée de vie aussi longue que possible. Cette maintenance prédictive, igus la propose sous le terme i.Cee (qui découle de « je prévois »).

Industrie 4.0 : des plastiques intelligents qui marchent

banner

basic flizz® : guidage de l'énergie encapsulé

basic flizz® est un système complet d'alimentation en énergie mobile des racleurs, des tamis et autres équipements pour stations d'épuration et centrales hydroélectriques. Il est constitué d'une chaîne porte-câbles remplie de câbles chainflex éprouvés et guidée de manière sûre et fiable dans un carter en inox.

  1. Guidage sûr : bande de glissement intégrée au profilé
  2. Structure modulaire : montage simple, structure compacte
  3. Protection : carter en inox résistant aux intempéries
  4. Montage rapide : ouverture dans le rayon externe
  5. Nombreux types de montage possibles
Plus d'informations

Plastiques intelligents pour les stations d'épuration

Surveillance de l'état en 24/7 dans la station d'épuration

Les stations d'épuration fonctionnent en 24h/24, 7j/7 365 jours par an. Le système basic flizz convient parfaitement aux bassins de décantation qui sont carrés pour la plupart. L'avantage du système réside dans sa modularité et dans la protection du guidage de l'énergie qu'il offre face au mauvais temps. Le système flizz peut être monté directement sur la paroi du bassin ou au sol le long du bassin.

Une protection supplémentaire est fournie par les plastiques intelligents et le système i.Sense EC.P  (EC = e-chain P = force de traction) qui surveille l'état de la chaîne. En cas de dysfonctionnement, le système s'arrête de lui-même afin d'éviter une panne totale.



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.