Changer de langue :
Les roulements à billes xiros en plastique offrent une alternative avancée aux roulements à billes métalliques, en particulier dans les environnements où les propriétés des matériaux sont soumises à des exigences particulières. Ces roulements convainquent par leur absence de lubrification et d'entretien, leur résistance à la corrosion, leur faible poids et sont donc idéaux pour une utilisation dans des applications exigeantes. Que ce soit dans l'industrie alimentaire et des boissons, dans la technique médicale ou dans l'industrie automobile, les multiples possibilités d'utilisation de xiros ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement de composants de machines performants et durables. Nous donnons ci-après un aperçu des principaux domaines d'application et des avantages spécifiques que les roulements à billes xiros offrent dans ces secteurs.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24