Roulements à billes en plastique : sans lubrification et sans entretien

Roulement xiros comparé à un roulement métallique rouillé.

Les avantages des roulements à billes xiros

Résistance à la chaleur aux températures

Résistance aux produits chimiques

Absence de corrosion ou presque

Très faible poids

Conforme aux exigences du FDA

Produit amagnétique

Configurateur de roulements Xiros sur un ordinateur portable, avec un boîtier et des flèches vers le roulement fini.

Roulements à billes sur mesure

Roulements à billes xiros pour applications à haute température et chimiques, sur fond technique.

Matériaux et matières premières

Roulement xiros en plastique recyclé dans un design circulaire.

Nouveautés

Explorez nos autres solutions

Palier lisse iglidur P210 détouré.

Palier lisses

Chaîne porte-câbles igus avec support de tuyau et élément de raccordement.

Chaînes porte-câbles

icon_compact_drylin_XX_mini

Câbles souples

Où sont utilisés les roulements à billes ? Et quels sont les différents types ?

Deux hommes tiennent une pièce cylindrique de roulement devant des composants de machine dans une halle de production.
Pour nous, la fluidité de fonctionnement des roulements à billes dans les poulies de renvoi est essentielle. Nous utilisions autrefois des roulements métalliques. Cependant, ils ne tournaient pas suffisamment bien, ce qui provoquait parfois un arrêt total du rouleau entier et un « patinage » du ruban d’étiquettes. »

Sören Meissner

Constructeur de la technique d'étiquetage chez Krones AG

Calculer durée de vie

Calculateur de durée de vie xiros sur un portable avec un roulement à billes affiché.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique