Changer de langue :

Durée de vie élevée, entretiens planifiables, disponibilité maximale des équipements : ces sujets sont plus importants que jamais pour l’utilisation de robots dans le cadre de l’automatisation.
Pour répondre à tous ces critères, igus propose dès à présent le système TR. P.
Le système TR. P mesure les forces de traction générées au niveau de la tête du robot et déclenche une action au moyen d’un contact sans potentiel en cas de dépassement des valeurs maximales prédéfinies. Il peut s’agir par exemple d’un message à l’opérateur ou encore d’un arrêt du robot.
La mise en œuvre du système i.Sense éprouvé et de capteurs modulaires sur le bras du point mobile de la gaine triflex permet d’identifier à temps des mouvements problématiques et avec eux d’éventuels dommages sur les faisceaux de câbles (surflexion, extension, détérioration par coincement) sans préparation et évaluation fastidieuses du matériel d’image. Les problèmes auxquels est confronté le système de chaînes porte-câbles peuvent être identifiés à un stade précoce dès la mise en service et des détériorations de la chaîne porte-câbles ou des câbles et tuyaux à guider.
Le système TR. P peut aussi être utilisé comme système de mesure pour les « robots problématiques » afin d’identifier les mouvements problématiques dans l’utilisation de faisceaux de tuyaux dès la mise en service ainsi que dans la production ultérieure et de trouver des solutions avant qu’un dommage ne se produise.

La formule du succès : La maintenance intelligente offre une multitude de possibilités pour rendre les applications aussi simples que possible et aussi intelligentes que vous le souhaitez.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24