Le FTA combiné, un point mobile astucieux et un kit de modernisation

Kombi-FTA

Le combi FTA : la nouvelle génération de transporteurs de charges lourdes

Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

Baisser les coûts, triangle

Baisser les coûts

Preuves, carré

Preuves

Développement durable, cercle

Durabilité

Toutes les données sur le Kombi-FTA en un coup d'œil

Principes de base & mécanique
FormePoint mobile flottant (Heavy Duty) pour chaînes porte-câbles glissantes et roulantes
CoursesConçus pour les courses très longues jusqu'à 1 000 m
InterchangeabilitéSolution de remplacement 1:1 ; même hauteur de bras, d'espace de montage et même perçage ; pas de nouvelles surfaces susceptibles d'entrer en collision
Compensation des erreurs :Compensation automatique des décalages parallèles
Serre-câblesRail CF.X-C à double rangée, à montage flottant
Accès & MaintenanceAccès aux ouvertures d'entretien; couvercles facilitant le montage; remplacement de capteur < 30 minimum. possible
Capteurs & surveillance de l'état
Contrôle de la force exercéeSurveillance des forces de traction et de poussée EC.P (analyse des valeurs maximales, recommandation de coupure)
Surveillance des câblesSurveillance de la force de traction au niveau des câbles CF.P (détection du contact de frottement et de la contrainte de traction)
Analyse de durée de vieIndicateur de durée de vie pour chaînes porte-câbles à roulettes (avec module i.Cee²) (évaluation intégrée de la durée de vie. RuL = durée de vie restante)
Détermination de la positionSystème de positionnement
Analyse guidageMesure sans contact des sections étroites
Compensation environnementaleCompensation de la température et de l'humidité
CâblageCâble capteur commun pour EC.P & CF.P
Résistance à l'environnement et à la sollicitation
Conditions ambiantesRésiste aux embruns salins, à l'humidité et à la poussière
Plage de température−20 °C à +60 °C
Choc & vibrationCharge d'impact ≥ 10 g (vibrations)
Retrofit et kits de mise à niveau
ObjetRénovation de "simples" points mobiles flottants existants pour en faire des systèmes intelligents
CompatibilitéConvient pour le point mobile igus (IE20...) et des systèmes similaires
Rétrofit d'un capteurEC.P, CF.P, indicateur de durée de vie, capteurs de position, compensation température/humidité
IntégrationSur demande, connexion en ligne à i.Cee / i.Cee² / Superwise
MontageSans changement structurel ; simple extension du matériel existant
Domaines d'application typiques
Logistique portuaireGrues pour conteneurs STS, grues à flèches oscillantes et soumis à de fortes forces transversales
Manutention de produits en vracCourses; 100 m; utilisation en milieu extrême; chaînes porte-câbles pour charges lourdes
ModernisationRétrofit des installations existantes ; remplacement des points mobiles existants IE20...

Dans la vidéo : Présentation du FTA combiné par Richard Habering au salon HMI 2026

Les polymères intelligents, base de connaissances

Base de connaissances
  • Manuels / Modes d'emploi
  • Instructions de montage
  • Modèles CAO 3D des pièces intelligentes
  • Séminaires en ligne / tutoriels vidéo
  • Données EPLAN pour logiciel d'IAO

Autre documentation :

Télécharger la brochure plastiques intelligents
Télécharger iciDemander la brochure papier complète
Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles igus®
Laboratoire de tests de chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique