Changer de langue :
Le guide télescopique en plastique drylin NTP-27 est idéal pour positionner avec précision des charges légères dans des espaces restreints. Il est fabriqué en plastique robuste et durable, qui convainc par sa construction légère et son maniement sans bruit ni claquement. Grâce aux polymères haute performance autolubrifiants d'igus, aucune lubrification externe n'est nécessaire. Tous les segments sont propres et ne nécessitent pas d'entretien. Une variante de la glissière télescopique NTP sans PFAS/PTFE est nouvelle dans le programme de livraison.
Les glissières télescopiques drylin résistent aux températures élevées, aux fortes vibrations et plus encore.
Les guidages linéaires drylin peuvent être utilisés même en présence de sable, de copeaux et de poussière.
Non-corrosif et résistant aux fluides, pour une utilisation sous l'eau.
Environ quatre fois plus silencieux que les roulements linéaires équivalents en métal.
Jusqu'à 75 % plus léger grâce à des polymères haute performance
Tous les systèmes fonctionnent sans lubrification supplémentaire et sont donc très propres.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24