Rail télescopique, précontraint | drylin® NTV

NTV-27-150 product image
igus-icon-lupe
NTV-27-150 product image
igus-icon-lupe
NTV-27-150 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
NTV-27-150 product image
NTV-27-150 product image
NTV-27-150 technical drawing
  • Rail télescopique sans claquements grâce à un ressort de précontraite
  • Forces motrices constantes grâce au choix du niveau de précontrainte
  • Largeur de 27 mm, forme très fine pour rainure de 27 mm
Longueurs spéciales possibles sur demande.
igus-icon-lieferzeitNTV-27-150
150
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures