Changer de langue :

Les nouveaux écrous filetés dryspin en produits semi-finis en version cylindrique, à bride ou avec surface de clé offrent les avantages suivants :
Écrous filetés cylindriques :
Le diamètre extérieur des écrous filetés cylindriques n'est pas conçu pour un ajustement serré. Pour le blocage, nous recommandons donc une liaison par la forme, par exemple la mise en place de surfaces de clé. En cas de faibles forces appliquées, le vissage a également fait ses preuves dans la pratique. Le collage des écrous filetés n'est en principe pas recommandé. Si l'on prévoit néanmoins de fixer les écrous filetés par collage, il faut dans tous les cas procéder à des essais appropriés et vérifier la compatibilité avec le matériau iglidur.
Écrous filetés de bride :
Pour les vis de fixation des écrous filetés à bride, le couple de serrage maximal est de 2,5Nm. Nous recommandons de sécuriser les vis de fixation à l'aide d'un troisième produit (par ex. un frein filet liquide). Pour des couples de serrage plus élevés, il est recommandé d'utiliser des douilles d'insertion métalliques.
| Sélection | Référence | Type de filet | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecrous pour vis cylindriques | DST-□SRM-6060DS32X5 | DS32x5 | 32 | 60 | - | - | - | 60 | - | - |
| Ecrous pour vis cylindriques | DST-□SLM-1413DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 14 | - | - | - | 13 | - | - |
| Ecrous à collerette | DST-□FRM-4546DS32X5 | DS32x5 | 32 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - |
| Ecrous à collerette | DST-□FLM-1315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | - |
| Ecrou à collerette à surface de serrage | DST-□FLM-131315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | 13 |
À l'aide de l'échantillon de filetage gratuit
Il est important d'avoir un échantillon réel entre les mains pour se faire une idée complète. Pour cela, nous vous envoyons volontiers un échantillon de nos vis dryspin.
Nous avons résumé pour vous toutes les propriétés et tous les avantages de la technique de filetage dryspin sur l'échantillon. Laissez-vous convaincre et si vous avez des questions, nos experts se feront un plaisir de vous aider.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24