L'alternative aux filetages trapézoïdaux

Nous l'avons testé : Plus de fluidité, moins de vibrations

Alternative au filet trapézoïdal
  • Tolérances de fabrication plus serrées
  • Dents arrondies
  • Angle de flanc et optimisé pour les écrous en plastique
  • Asymétrie optimisée par rapport à la norme DIN 103.

Aperçu des dimensions de filetage dryspin alternatives à la norme DIN 103

DS10x3
DS14x4
  • Disponible en filetage à droite et à gauche
  • Rigidité plus élevée
  • Vitesses de rotation plus élevées grâce à la géométrie dryspin
DS18x4
  • Disponible en filetage à droite et à gauche
  • Angle de flanc optimisé
  • Fonctionnement silencieux et sans vibrations
10x2
10x2

Test de résistance à l'usure : La dimension Ds10x3 bat les concurrents et les filets trapézoïdaux

Entraînements à vis

dryspin me right round : Tolérances de fabrication plus serrées = amélioration d'un facteur 3

Tolérances de fabrication plus serrées

Jusqu'à 25 % d'usure en moins : dryspin bat les filets trapézoïdaux et les concurrents

25 % d'usure en moins

Silencieux, sans vibrations et à des vitesses plus élevées grâce aux flancs arrondis des dents

Mouvement sans bruit et sans vibrations

100 % sans lubrification et sans entretien : convient pour les applications à longue durée de vie

Alternative sans graisse

Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus grâce à l'asymétrie du filetage

Vis moulée par injection insensible à la corrosion

Processus rapides et délais de livraison courts à partir de 1 pièce

Processus rapides

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique