Changer de langue :

Notre nouvelle DS32x5 est notamment utilisée dans notre nouveau type d'axe linéaire SLR. La DS6.35x25.4 élargit le programme des vis à pas rapide avec filetage à gauche.
Toutes les broches filetées dryspin peuvent aussi être usinées individuellement. Veuillez les configurer en ligne ou nous envoyer votre dessin. Nous vous soumettrons une offre dans les plus brefs délais.
| Référence | Type de filet | d1 -0,1 [mm] | d3 -0,1 [mm] | P | L maxi | Poids [kg] | Nombre de filets | Angle d'inclinaison [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-LS-32X5-R-ES | DS32X5 | 32 | 27,6 | 5 | 3.000 | 5,40 | 1 | 2,85 |
| DST-LS-6.35X25.4-L-ES | DS6.35x25.4 | 6,35 | 4,1 | 25,4 | 1.000 | 0,17 | 8 | 51,85 |
À l'aide de l'échantillon de filetage gratuit
Il est important d'avoir un échantillon réel entre les mains pour se faire une idée complète. Pour cela, nous vous envoyons volontiers un échantillon de nos vis dryspin.
Nous avons résumé pour vous toutes les propriétés et tous les avantages de la technique de filetage dryspin sur l'échantillon. Laissez-vous convaincre et si vous avez des questions, nos experts se feront un plaisir de vous aider.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24