Changer de langue :

Les rotules lisses igubal sont constituées de polymères composites sophistiqués qui renferment des polymères de base pour la résistance à l’usure, des fibres de renfort pour les forces élevées et des lubrifiants solides pour un fonctionnement fluide et sans entretien. Elles sont résistantes à la saleté, à la poussière et à la corrosion, ce qui en fait un emploi dans des liquides et dans des milieux sales. Ils peuvent également résister à des impacts, des coups et des charges de bord.
Les rotules lissse igubal présentent un autre avantage : elles ont 80 % de poids de moins que l’acier et un niveau sonore nettement inférieur à celui des rotules métalliques. En passant à polymère, vous pouvez réduire vos coûts d’entreposage totaux de 40 % sans sacrifier la qualité et calculer le durée de vie attendu avant l’installation du palier dans votre machine.


À l'intérieur ou à l'extérieur. Sur ou sous l'eau. Chaud ou froid. Nos produits sont conçus pour des environnements rudes et exigeants et convainquent là où d'autres matériaux atteignent leurs limites. Vous trouverez ici une sélection de projets de clients qui ont déjà été réalisés avec des rotules auto-alignantes.
Vous vous intéressez aux produits igubal et vous souhaitez juger par vous-même de leur qualité avant de passer commande ?
Découvrez nos nouveaux produits igubal et rendez vos applications plus efficaces que jamais.
Vous trouverez ici les principales informations, les principales technologies ainsi que des questions et des réponses sur les rotules lisses igubal.