Embouts à rotule igubal

Embouts à rotule en polymères hautes performances

Ce que vous trouverez ici

    Testées dans le plus grand laboratoire du secteur !

    Les avantages en bref

    économiser des coûts
    optimisation du poids
    résistance à la saleté
    Absence de corrosion
    Sans graisse
    montage rapide

    Quand est-ce que je vous prends ?

    • Lorsqu'il faut économiser du poids
    • Lorsque des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires doivent être réalisés
    • Lorsque des oscillations/vibrations à haute fréquence prédominent
    • Lorsqu'un fonctionnement silencieux est souhaité
    • Si un article électriquement isolant est nécessaire
    • Si l'absence de corrosion est souhaitée
    • Pour les combinaisons avec des vérins pneumatiques et des ressorts à gaz
    • Lorsque la résistance aux produits chimiques est souhaitée
    • Lorsqu'une grande rigidité est requise
    • Lorsqu'ils doivent être détectables

    Quand ne dois-je pas les utiliser ?

    • Lorsque les températures sont supérieures à +80 °C
    • Lorsque des vitesses de rotation de plus de 0,5 m/s doivent être réalisées
    • Lorsque les charges de traction et transversales sont très élevées.
    • Lorsque des applications avec des vérins hydrauliques doivent être réalisées
    • Lorsque des dimensions supérieures à 30 mm sont nécessaires
    Tête articulée 2.0

    Rotules igubal 2.0

    Hybrides plastique-métal sans lubrification pour des charges plus élevées

    Pourquoi des rotules igubal 2.0 ?

    iglidur J

    Tête articulée en acier inoxydable iglidur J
    • Matériau du boîtier :
      Acier inoxydable ou zinc moulé sous pression
    • Résistance à la température :
      -50 °C à 90 °C

    iglidur A181

    Tête articulée en acier inoxydable Food Contact
    • Pour les applications alimentaires
    • Conforme à la FDA
    • Résistance à la température :
      -50 °C à 90 °C

    iglidur X

    Tête articulée en acier inoxydable iglidur X
    • Pour des conditions extrêmes
    • Conducteur électrique
    • Résistance à la température :
      250°C

    iglidur J avec pivot sphérique

    Tête articulée J en acier inoxydable avec pivot sphérique
    • Matériau du boîtier :
      Acier inoxydable ou zinc moulé sous pression
    • Résistance à la température :
      -50 °C à 90 °C
    Embouts à rotule en polymère

    Rotules en plastique

    • Robustes et non corrosives
    • Avec différents matériaux de calotte
    • Sans lubrification et sans entretien
    Secteur alimentaire

    Embouts à rotule pour l'alimentaire

    • Conforme aux normes FDA et EU 10/2011
    • Détectable optiquement et magnétiquement
    • Sans lubrification et sans entretien
    igubal esd

    La série ESD

    • Certifié ESD
    • Conducteur électrique
    • Minimisation des décharges

    En savoir plus sur les rotules igubal

    Boutique igubal

    Boutique

    Accéder à la boutique igubal
    Outil

    Outil

    Vers le système expert d'igubal
    Base de connaissances

    Base de connaissances

    Base de connaissances

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Profile
    Christophe GARNIER

    Responsable Division iglidur®

    01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

    Livraison et conseil technique