Changer de langue :

Les paliers à semelle igubal combinent efficacité économique et technologie respectueuse de l'environnement : sans lubrification, sans entretien et polyvalents.
En renonçant à la lubrification pendant toute leur durée de vie, ils contribuent activement à la protection de l'environnement en éliminant la consommation de lubrifiants et leurs effets négatifs potentiels. Les inserts de paliers sont moins chers à l'achat, réduisent les coûts d'exploitation et sont jusqu'à 80 % plus légers que les solutions métalliques traditionnelles.

Les paliers à semelle igubal ne sont pas seulement une solution pour les mouvements rotatifs, oscillants et linéaires, mais aussi une contribution durable à l'optimisation des processus techniques.
Ces paliers haute performance convainquent par leurs matériaux résistants à la corrosion et aux produits chimiques, qui résistent aux liquides et fonctionnent de manière fiable même dans les environnements sales. Les calottes sphériques et les inserts de paliers compensent les défauts d'alignement, les charges de bords et les désalignements. Ils offrent en outre une résistance élevée à la fatigue en cas de charges variables ainsi qu'un excellent amortissement des vibrations pour un fonctionnement silencieux.
Les paliers à semelle igubal vous offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Grâce à leur capacité à fonctionner de manière fiable dans des conditions exigeantes, comme dans des liquides ou des environnements poussiéreux, ils vous ouvrent des solutions innovantes pour vos défis spécifiques.

En plus de nos unités de paliers à semelles et appliques en polymère, vous avez également la possibilité d'utiliser nos inserts de paliers en plastique dans des systèmes métalliques existants.
Chaque demande de client nous aide à développer nos produits.











Comme alternative à nos paliers à semelle igubal avec calottes sphériques ou inserts de palier, nous vous proposons des paliers à semelle à billes xiros pour les applications à vitesses particulièrement élevées. Ces roulements à billes non lubrifiés se distinguent par leur résistance à la corrosion et aux fluides ainsi que par leur longue durée de vie. Ils sont disponibles en versions fixes et oscillantes et peuvent, si nécessaire, être utilisés dans une version entièrement exempte de métal et non magnétique avec des billes en verre. Grâce à des dimensions identiques, le remplacement des paliers métalliques est possible sans effort. Découvrez les roulements à billes verticaux xiros pour des performances fiables à des vitesses élevées !

Vous connaissez nos produits et souhaitez consulter la sélection de la boutique en ligne ou commander directement ?

En seulement trois étapes, vous pouvez déterminer des recommandations de produits adaptées, y compris leur durée de vie, à l'aide des paramètres de votre application.
Vous trouverez ici les informations les plus importantes, les technologies ainsi que les questions et réponses sur les rotules igubal.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24