Changer de langue :
La poussette JogAlong combine la fonction de transport habituelle avec une activité sportive : elle possède des leviers de bras ergonomiques qui imitent le balancement naturel des bras - ce qui permet de combiner idéalement l'entraînement à la course avec une promenade pour l'enfant. Les rotules sphériques igubal sont au cœur de la construction.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24