igubal calottes sphériques

Calottes sphériques

Nos matériaux pour les calottes sphériques

Calotte sphérique W300
  • Série de dimensions : E et K
  • Matériau de la calotte : iglidur W300
  • Matériau standard
Calotte sphérique R
  • Série de dimensions : E et K
  • Matériau de la calotte : iglidur R
  • Bonne résistance à l'abrasion
Calotte sphérique X
  • Série de dimensions : E et K
  • Matériau de la calotte : iglidur X
  • Pour hautes températures
Calotte sphérique F
  • Série de dimensions : E et K
  • Matériau de la calotte : iglidur J
  • Faible absorption d'humidité
Calotte sphérique J-GT
  • Série de dimensions : E et K
  • Matériau de la calotte : iglidur J
  • Faible absorption d'humidité
Calotte sphérique J4
  • Série de dimensions : E et K
  • Matériau de la calotte : iglidur J4
  • Particulièrement économique
Calotte sphérique J4V
  • Série de dimensions : E en référence à la norme DIN ISO 12240
  • Matériau de la calotte : iglidur J4V
  • Précontrainte sans jeu
Calotte sphérique A181
  • Série de dimensions : E et K
  • Matériau de la calotte : iglidur A181
  • Apte au contact alimentaire
Calotte sphérique FC180
  • Série de dimensions : E et K
  • Matériau de la calotte : iglidur FC180
  • Détectable
Calotte sphérique UW
  • Série de dimensions : E en référence à la norme DIN ISO 12240
  • Matériau de la calotte : iglidur UW
  • Pour les applications sous l'eau
Calotte sphérique en inox
  • Série de dimensions : E et K
  • Matériau de la calotte : acier inoxydable
  • Particulièrement robuste

Quand est-ce que je vous utilise ?

  • Lorsque des matériaux sans entretien sont nécessaires
  • Lorsque des composants des séries dimensionnelles E et K doivent être utilisés
  • Lorsque différents matériaux iglidur doivent être testés
  • Lorsqu'une résistance élevée à la compression est requise
  • Lorsque l'on souhaite une grande élasticité
  • Remplacement de roulements à billes dans des logements métalliques

Quand ne dois-je pas les utiliser ?

  • Lorsqu'il fait plus de +250 °C
  • Lorsque des dimensions supérieures à 50 mm sont nécessaires
  • Lorsque des vitesses de rotation de plus de 0,5 m/s doivent être réalisées.

En savoir plus sur les rotules igubal

Boutique igubal

Boutique

Accéder à la boutique igubal
Outil

Outil

Vers le système expert d'igubal
Base de connaissances

Base de connaissances

Base de connaissances

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique