Variantes de chapes

Les chapes igubal® sont composées des éléments suivants : chape, boulon et serre-clip ou tourillon. Elles sont disponibles pour filets à gauche et à droite. Cobinées aux embouts à rotule igubal® de la gamme dimensionnelle E, elles permettent de réaliser des articulations qui peuvent être utilisées dans de nombreux domaines, notamment dans le secteur alimentaire, le secteur de l'emballage, le génie sanitaire, l'automatisation et le secteur automobile. Les chapes sont résistantes à la corrosion, aux agents chimiques, à la saleté et à la poussière. De plus, elles peuvent résister pendant des années aux UV solaires et à des températures comprises entre -30 et + 80 °C sans altération de leurs propriétés de fonctionnement et de leur résistance à l'usure.
Nombre de produits : 0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique