igubal-FC

igubal FC

Rotules détectables pour l'industrie alimentaire

Avantages d'igubal FC

location_searching
check
fastfood
format_color_reset
money-icon
lightweight-icon

Quand est-ce que je les utilise ?

  • Lorsque les particules doivent être détectables
  • Lorsque des matériaux sans entretien sont nécessaires
  • Lorsque des composants des séries de dimensions E et K doivent être utilisés
  • Lorsqu'une résistance élevée à la compression est requise
  • Lorsque l'on souhaite une grande élasticité

Quand ne dois-je pas les utiliser ?

  • Lorsque les températures sont supérieures à +80 °C
  • Lorsque des dimensions supérieures à 16 mm sont nécessaires
  • Lorsque des vitesses de rotation de plus de 0,5 m/s doivent être réalisées.
Pizza Food-Contact
sample-box-MAT0075411

Commander gratuitement une boîte d'échantillons Food Contact

Présentation de la rotule double conforme aux normes FDA

Aperçu du programme -rotules détectables igubal

Embouts à rotule

Embout à rotule igubal FC
  • Rotules détectables
  • En plastique ou en métal
  • Au choix, série de dimensions E ou K

Roulement palier igubal®

Calotte igubal FC
  • Injecté ou tourné
  • Conforme aux normes FDA et EU 10/2011
  • Pour palier de boîtier UC204-210

Biellettes

Biellette avec calotte igubal FC
  • Double rotule en matériaux de qualité alimentaire
  • Disponible également avec calotte en acier inoxydable

Paliers à semelle

Palier à semelle igubal FC
  • Palier à semelle détectable
  • Conforme aux normes FDA et EU 10/2011

Palier applique

Palier applique igubal FC
  • Palier à bride détectable
  • Conforme aux normes FDA et EU 10/2011

Chapes

Chape igubal FC
  • Tête de fourche détectable avec axe de pliage à ressort
  • Peut être combiné avec des rotules de la série de dimensions E

Rotules lisses

Rotules lisses EGLM-FC
  • Conforme aux normes FDA et EU10/2011
  • Série de dimensions E
  • Robuste et économique

Bague de réglage

Rotules lisses EGLM-FC
  • Bague de réglage divisée et détectable
  • Conforme aux normes FDA et EU 10/2011
  • Très léger et économique

Plus d’informations sur les rotules lisses igubal

Boutique igubal

Boutique

Accéder à la boutique igubal
Outil

Outil

Vers le système expert d'igubal
Base de connaissances

Base de connaissances

Base de connaissances

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique