Indicateur de position analogique

Reproduction sûre avec réglage précis

  • Indicateur analogique en plastique pour le réglage et la lecture directe de la position du chariot
  • Compteur à 3 (P1), 4 (P3) ou 5 (P6) chiffres (chiffre rouge pour l'affichage des dixièmes)
  • Combinable avec des dispositifs de serrage manuel et des volants
  • La douille de réduction correspondante est comprise dans la livraison
  • Plaques d'adaptation adaptées disponibles

Services produits

Télécharger les données du catalogue

Demande d'offre

Configurateur en ligne gratuit

Dessin technique et image

Dessin technique d’un indicateur de position analogique avec les dimensions H, B et T.
Dessin technique d’un indicateur de position analogique avec les dimensions H, B et T.
Indicateur de position analogique avec compteur pour afficher la position.

Positions de montage

PasPour brocheAffichage à l'écran après 1 tour
1,25M8x1,25 001,25
2TR 10 x2 002,0
3TR 10 x 3 ; TR 12 x 3 003,0
4TR 18 x 4 ; TR 14 x 4 004,0
5TR 24 x 5 005,0
1210x12 012,0
5010x50 005,0
10018x100 001,0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique