Changer de langue :
Système complet avec goulotte de guidage en plastique, angle de rotation 360
Le guide d'énergie rotatif PRM est une goulotte en plastique destinée par exemple aux petites machines de mesure et de manutention. Le guidage convient également aux applications de caméras. Il ne nécessite pas de contacts glissants et est protégé contre la corrosion.
Caractéristiques techniques :
Disponibilité :

10 conseils pour un guide d'énergie rotatif durable
Dix précieux conseils pour une bonne goulotte de guidage pour les modules circulaires si vous souhaitez les concevoir vous-même. Évitez les erreurs qui peuvent nuire à la durée de vie de votre installation ou même entraîner une panne.
Extrait du contenu :
- Planifier correctement les goulottes de guidage
- Conseils pour la pose des lignes
- Limiter l'angle de rotation maximal
- Générer des données CAO pour les caniveaux et l'ensemble des modules
Télécharger gratuitement 10 conseils. Nous sommes également à votre disposition pour vous conseiller personnellement.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24