Guidages de l'énergie, câbles et paliers fiables pour les extrudeuses

Ligne d’extrusion de pneus avec convoyeur, extrudeuse à vis et armoire de commande.

Produits destinés à être utilisés dans les lignes d'extrusion et les équipements périphériques

Câble de commande igus chainflex CF10UL avec structure interne exposée.

Câbles de commande résistants à la rupture

  • Rayons de courbure jusqu'à 4xd
  • Blindé / non blindé
  • Matériaux de gaine : PVC, TPE, PUR ou iguPUR
  • 4 ans de garantie
Chariot coulissant hybride drylin W sur deux arbres de guidage.

Guides linéaires sans lubrification

  • Autolubrifiants et sans entretien
  • Fonctionnement silencieux
  • Résistant à la saleté et à la corrosion
  • Pour un réglage précis de la position
Smart plastics surveille les chaînes porte-câbles et les câbles par radio dans une application industrielle.

Maintenance prédictive

  • Logiciel intelligent et capteurs sur la chaîne électrique
  • Les éventuels besoins de maintenance sont signalés avant qu'une panne ne se produise
Douille lisse iglidur F300 en plastique.

Paliers lisses sans entretien

  • Plus de 55 matériaux
  • Plus de 15.000 géométries en stock
  • Solutions individuelles à partir de 1 pièce

Galets de guidage/de renvoi sans lubrification

  • Galets sans lubrification sans roulement à billes
  • Résistant à l'usure
  • Pas de lubrifiant, moins de frais d'entretien
Roulement à billes avec billes d’acier visibles et bagues foncées.

Roulements à billes résistants à la corrosion

  • Faible couple de décollement
  • Léger et résistant à la corrosion
  • Sans lubrifiant et sans entretien
Chaîne porte-câbles E2 avec câbles et conduits dans une application technique.

Chaînes porte-câbles compactes

  • Le standard pour les applications à charge moyenne
  • Silencieuses grâce à un frein intégré
  • Outil d'ouverture en option pour une ouverture et une fermeture encore plus rapides
Courroie de chaîne ouverte pour un système de chaîne porte-câbles, fond supprimé.

Chaînes porte-câbles faciles à monter

  • Possibilité de forces de traction élevées, de charges importantes et de courses de plus de 600 m
  • Kilométrage de 10.000 km et plus garanti
  • Ouverture et remplissage rapides
igus readychain avec câbles et connecteurs codés par couleur.

Chaînes d'énergie pré-confectionnées

  • Confectionnées directement par le fabricant, prêtes à être raccordées
  • Réduction des coûts de fabrication et de montage
  • Suivi individuel du client final
  • Service de montage sur place chez vous

Application phare

Système d’extrusion avec une voie de transport circulaire dans un atelier.

Conduites de câbles silencieuses pour les systèmes de mesure sur l'extrudeuse

Programme de recyclage de chaînes porte-câbles chainge

Les blogs d'igus : Tendances et thèmes importants autour des machines d'extrusion

Système linéaire drylin avec capteur et ondes magenta sur fond bleu.
Système d’automatisation industrielle avec bras robotisé à côté d’un convoyeur.

Plus d’informations

Machine de moulage par injection avec porte de sécurité, bras robotisé et panneau de commande.

Machines de moulage par injection

RBTX Lean Robotics

Câble de commande CF78.UL.15.12_05 avec marquage chainflex® et structure blindée.

Câbles de commande chainflex

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique