Chaînes porte-câbles au fonctionnement fluide et câbles fiables pour le système de mesure d'une extrudeuse

Les chaînes électroniques readychain préconfectionnées permettent de réaliser des économies à trois chiffres

Fiche signalétique

Extrudeuse avec chaîne porte-câbles et câbles raccordés sur un établi.

Problème

Solution

Des chaînes porte-câbles guident une extrudeuse à travers une ouverture de la machine.
Système d’extrusion avec une voie de transport circulaire dans un atelier.

Chaînes porte-câbles E2-mini

Chaînes porte-câbles E2 pour câbles et conduites en mouvement.
  • Montage et démontage faciles
  • Design compact et peu encombrant
  • Avec un fonctionnement particulièrement silencieux

Chaîne électronique pré-confectionnée

Ensemble de câbles et de tuyaux dans un système igus readychain.
  • Jusqu'à 95 % de réduction du temps de confection
  • Moins d'arrêts et de coûts

Câbles de commande

Câble de commande CHAINFLEX en coupe, avec conducteurs internes et blindage visibles.
  • à partir de 12 conducteurs avec câblage en faisceau à pas court
  • Longue durée de vie dans les chaînes d'énergie

Câbles de données

Câble de données avec structure interne visible et conducteurs torsadés colorés.
  • Versions avec différentes constructions électriques
  • Longue durée de vie dans les chaînes d'énergie

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique