Câbles de commandes

Les câbles de commandes chainflex® offrent différentes conformités et homologations afin de répondre aux exigences mécaniques les plus variées. En fonction de leur type, ils sont adaptés aux flexions, destinés aux rayons de courbure très étroits ou aux températures particulièrement basses, résistants aux UV, retardateurs de flamme ou exempts de produits halogènes. Testés sur des millions de cycles dans des chaînes porte-câbles dans le laboratoire de tests igus®, ils offrent une garantie contre les défaillances.

  • Rayons de courbure jusqu'à 4xd
  • Blindés / non blindés
  • Gaines en PVC, iguPUR, PUR ou TPE
Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures