Boîtier drylin® R RJUM-06

RJUM-06-12 product image
igus-icon-lupe
RJUM-06-12 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
RJUM-06-12 product image
RJUM-06-12 technical drawing
  • Version: Boîtier fermé, forme longue
  • Matériau élément de glissement: iglidur® J
  • Matériau du patin: Aluminium anodisé
igus-icon-lieferzeit-dotRJUM-06-12
12
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures