Changer de langue :

Le robot de mesure autonome de Civ Robotics marque et mesure par GPS les coordonnées sur les grands chantiers comme les parcs solaires et les chantiers lourds. Pour atteindre ce haut niveau de précision, il utilise un système de portique à deux axes basé sur des modules linéaires d'igus®. Le robot marque la position exacte des points de coordonnées avec de la peinture, des pointillés avec un laser. À la fin, le client reçoit un rapport détaillé de la zone avec les coordonnées marquées et les mesures de la hauteur du sol.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24