DEGER mise sur les roulements ESQM d'igubal pour les systèmes de suivi à axe unique

Traqueurs solaires de DEGERenergie
  • Ce qui était nécessaire : Supports verticaux pour le stockage des profilés carrés horizontaux supportant les modules solaires.
  • Exigences : Haute capacité de charge, sans entretien, résistant aux UV, non corrosif, résistant à la saleté.
  • Secteur : Énergies renouvelables, photovoltaïque
  • Succès pour le client : igubal ESQM Paliers verticaux
    Les paliers ESQM d'igubal offrent la solution idéale pour les systèmes suiveurs de DEGER. Ces paliers en plastique durables sont optimaux pour les projets solaires exigeants et ne nécessitent ni lubrification ni entretien, ce qui réduit les coûts d'exploitation. Leur mouvement à faible frottement et leur capacité à compenser les défauts d'alignement améliorent les performances et la fiabilité du système. Leur installation simple et rapide contribue également à leur efficacité. Avec une durée de vie de 25 ans, ces roulements constituent une alternative fiable et économique aux roulements métalliques.

Boîte d'échantillons PV gratuite

Boîte d'échantillons Solar

NOUVEAU : igubal ESQM 2.0

igubal ESQM 2.0

Problème

Solution

L'Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires ISE confirme : 28,1 % de rendement supplémentaire avec les suiveurs solaires à axe unique de DEGER.

Testés avec succès en laboratoire pour leur résistance aux UV et à l'usure, les paliers verticaux ESQM ont une durée de vie garantie de 25 ans.

Les modules photovoltaïques DEGER qui suivent le soleil absorbent une plus grande quantité d'énergie et produisent ainsi beaucoup plus d'électricité par rapport aux systèmes fixes.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique