Changer de langue :

ne marche pas ? Avec chainflex, c'est même très bien !
Peut-on remplacer en toute sécurité des câbles PUR onéreux par des câbles PVC plus économiques, même dans des applications en mouvement ? Décidez objectivement si un câble avec une gaine en PVC est non seulement suffisant, mais peut peut-être représenter la meilleure solution.
Vous trouverez ici de nombreuses autres applications dans l'industrie du bois et de la transformation.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24