Billes porteuses

Billes porteuses en polymères

Ce que vous trouverez ici

Avantages et inconvénients des roulements à billes

Avantages

  • Facilite le transport de marchandises lourdes sur des surfaces lisses
  • Mouvements faciles dans toutes les directions, ce qui améliore la manœuvrabilité
  • L'installation est simple et ne nécessite pas d'outils complexes
  • Disponibles en différentes tailles et matériaux pour répondre aux différents besoins de l'industrie
  • Extrêmement durables et ne nécessitent qu'un remplacement minimal lorsqu'ils sont correctement entretenus, ce qui permet d'économiser de l'argent.

Inconvénients

  • Assez instable sur les surfaces irrégulières ; peut rendre les charges incontrôlables
  • Ne convient pas aux charges très élevées, car la pression exercée sur certaines billes peut les endommager
  • Peuvent générer du bruit en cas d'utilisation prolongée, ce qui peut être gênant dans les environnements calmes
  • Les petites particules comme la saleté ou les copeaux peuvent limiter la mobilité des billes
  • Moins efficaces à grande vitesse; la précision du mouvement peut être affectée

Quels sont les avantages des billes igus ?

Comment les roulettes à billes en plastique sont-elles construites ?

Bille de roulement et billes de support en POM

billes de roulement en POM, billes de support en acier inoxydable

bille de roulement en acier inoxydable, insert de glissement en iglidur J3B

Table avec billes porteuses igus

Domaines d'application des roulettes à billes

Critères de sélection

  • Le choix du matériau: En fonction de l'application et du profil d'exigences, il existe des solutions entièrement en plastique ainsi que des solutions hybrides en plastique et en acier inoxydable.
  • La nature de la surface: déterminez si une surface lisse ou antidérapante est nécessaire, en fonction des marchandises transportées. La taille et la forme des chemins de roulement doivent être adaptées à votre application afin de garantir un bon fonctionnement.
  • Environnement de montage: vérifiez les dimensions de l'espace de montage disponible et les possibilités de montage pour une installation correcte. Des bagues de serrage sont disponibles en tant qu'accessoires dans la boutique en ligne.

Installation et entretien

Foire aux questions

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique