Changer de langue :
Sur la base de la célèbre E4Q, les premières tailles d'une variante L avec une hauteur intérieure de 64 / 58 mm sont désormais disponibles. Avec une barre d'ouverture rapide, facile à ouvrir à la main. Les entretoises d'ouverture de l'E4Q.58/82 sont utilisées = une gamme complète de largeurs est directement disponible.
Le design bionique qui permet une stabilité et une durée de vie accrues tout en réduisant le poids. Et les barrettes d'ouverture rapide, qui permettent d'ouvrir/fermer la chaîne de manière simple et intuitive. Autre avantage du système modulaire E4Q en pleine expansion : pour la nouvelle série E4Q.L, il n'est pas nécessaire de fabriquer de nouvelles barrettes d'ouverture, car celles de la E4Q.58 ont été reprises. Ainsi, la gamme complète de largeurs de 100 à 500 mm est directement disponible avec 29 largeurs au total.
| Référence | Hauteur intérieure [mm] | Hauteur externe [mm] | Largeur interne [mm] | Largeur externe [mm] | Rayon de courbure [mm] | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64L | 64 | 90 | 100 à 500 | 126 à 526 | 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 100 |
| Référence | Hauteur intérieure [mm] | Hauteur externe [mm] | Largeur interne [mm] | Largeur externe [mm] | Rayon de courbure [mm] | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58L | 58 | 84 | 100 à 500 | 125 - 525 | 100, 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 91 |

Patte centrale pour l'E4Q.L
La patte centrale permet d'étendre facilement une configuration e-ketten® existante afin de guider un grand nombre de câbles ou des câbles particulièrement lourds dans une chaîne.
| Référence Flasque intermédiaire E4Q.58 | Référence Flasque intermédiaire E4Q.58.L | Référence Flasque intermédiaire E4.56 | Référence Flasque intermédiaire E4/light |
|---|---|---|---|
| E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 |

Les chaînes porte-câbles de la série E4Q ont été développées pour offrir la meilleure solution possible pour les longues courses en porte-à-faux. Inspirée de la norme de chaînes porte-câbles E4.1, robuste et éprouvée depuis plus de 12 ans, la nouvelle série apporte une longue durée de vie et une grande modularité.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24