Autres possibilités d'utilisation des plastiques en mouvement dans le secteur des vélos

Différents domaines d'utilisation dans le secteur des vélos
Différents domaines d'utilisation dans le secteur des vélos
Vélo pliant avec paliers lisses iglidur

1 mécanisme de pliage vélo pliant

Palier à collerette iglidur J3
  • Excellent coefficient de frottement
  • Très bonne résistance à l'usure
  • Faible absorption d'humidité
  • Bonne résistance à l'usure sous l'eau et grande résistance aux fluides
  • Résistance à la pression des bords ainsi qu'aux chocs et aux coups
  • Insensible à la saleté et à la poussière
  • Faible poids
  • Sans lubrification
VTT pliant de Tonkel Om
Vélo pour enfants avec paliers lisses iglidur

2 Paliers de direction et de pédalier dans les vélos d'enfants

Paliers lisses iglidur J3
  • Excellent coefficient de frottement
  • Très bonne résistance à l'usure
  • Faible absorption d'humidité
  • Bonne résistance à l'usure sous l'eau et grande résistance aux fluides
  • Résistance à la pression des bords ainsi qu'aux chocs et aux coups
  • Insensible à la saleté et à la poussière
  • Faible poids
  • Sans lubrification
Suspension de roue avant du trike Azub

3 Suspension de la roue avant du trike

Paliers lisses iglidur G
  • Très bon coefficient de frottement
  • Résistant à la pression des bords
  • Insensible aux chocs et aux coups
  • Particulièrement résistant à la saleté et à la poussière
  • Résistant aux charges élevées (>60 N/mm²)
  • Sans lubrification
Suspension avant dans le trike Azub
Trottinette électrique

4 Tube de direction scooter électrique

Paliers lisses iglidur E
  • Matériau résistant à l'usure et à la fatigue
  • Coefficient de frottement très faible
  • Particulièrement adapté aux mouvements linéaires
  • Durée de vie particulièrement élevée en combinaison avec des arbres en aluminium
  • Amortit les vibrations
  • Température d'utilisation supérieure à long terme 90 °C
  • Température d'application supérieure de courte durée 120 °C
Palier lisse iglidur Q
  • Résistant aux charges élevées (>60N/mm2)
  • Spécialement conçu pour les charges extrêmes
  • Résistant aux chocs et aux coups
  • Très bon coefficient de frottement
  • Résistant à la corrosion
  • Faible encombrement nécessaire
  • Sans lubrification
Frein de type cantilever avec paliers lisses iglidur

5 Frein cantilever

Palier lisse iglidur J
  • Très bonne résistance à l'usure à des températures moyennes
  • Très bon coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistant à la pression des bords
  • Insensible aux chocs et aux coups
  • Résistant à la saleté et à la poussière
  • Sans lubrification
Stand de réparation de vélos avec guidages linéaires drylin et chaîne porte-câbles

6 Supports de montage pour vélos

drylin W
  • 14 profils de rails, 50 variantes de chariots
  • 100% sans entretien et sans lubrification
  • Résistant à la corrosion et à l'usure
  • Résistant à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Fonctionnement très silencieux
  • Jusqu'à 40% moins cher que les guidages à recirculation de billes
Chaîne porte-câbles E2
  • Protection fiable pour les câbles en mouvement
  • Léger et stable
  • Fonctionnement silencieux
  • Facile et rapide à remplir
  • Disponible en version ouverte avec entretoises ou fermée comme tube
Câbles chainflex
  • Spécialement conçus pour le mouvement
  • Adapté aux petits espaces et aux rayons de courbure particulièrement étroits
  • 48 mois de garantie chainflex
  • Disponible en stock, à partir d'une longueur de 1 m dans les 24 h
Porte-vélos avec paliers lisses

7 Porte-vélos

Palier lisse iglidur J
  • Très bonne résistance à l'usure à des températures moyennes
  • Très bon coefficient
  • de frottement Faible absorption
  • d'humidité Résistant à la
  • pression des bords Insensible aux chocs et aux
  • coups Résistant à la saleté et à la poussière
  • Sans lubrification
Poussette avec paliers lisses

8 Roulements dans

Paliers lisses iglidur G
  • Très bon coefficient de frottement
  • Résistant à la pression des bords
  • Insensible aux chocs et aux coups
  • Particulièrement résistant à la saleté et à la poussière
  • Résistant aux charges élevées (>60 N/mm²)
  • Sans lubrification
Rotules lisses igubal EGLM dans la poussette JogAlong

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique