Paliers lisses polymères pour vélo tout terrain

Les avantages

  • Les palier lisse polymère sont sans graisse et sans entretien
  • Pas de rouille, insensibilité à la saleté, à la poussière et à l’eau
  • Poids nettement inférieur à celui des palier en métal
  • Résistance aux coups et aux impacts
  • Des durée de vie élevées et un prix intéressant
VTT
Vélo RCYL à différents endroits

{{anchor:musterbox}}Boîte déchantillons gratuits (en anglais){{/anchor}}

Légers, gain en espace de montage, amortissement des vibrations

Palier métallique et palier lisse iglidur sur une balance
Comparatif de place roulement à billes et palier lisse

Pas de graissage, pas de corrosion, pas d'entretien

Comparatif paliers lisses

Logements pour polymères hautes performances dry-tech dans le vélo électrique Fully

Logements pour paliers lisses iglidur dans le Fully électrique
Logements pour paliers lisses iglidur dans le Fully électrique
Paliers lisses iglidur dans une tige de selle télescopique

1 Tige de selle variable

Bague de guidage iglidur J

1 Tige de selle variable

  • Produit convenant aux mouvements linéaires
  • Très bonne résistance à l’usure à température moyenne
  • Excellents coefficients de frottement, faible stick-slip
  • Faible absorption d’humidité et résistance aux agents chimiques élevées
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Absence de sensibilité à l’expansion due à l’humidité ou aux influences thermiques grâce à fente
Paliers lisses iglidur dans le triangle arrière du Fully

2 Triangle arrière

Paliers lisses iglidur J3

2 Triangle arrière

  • Excellent coefficient de frottement
  • Faible poids
  • Très bon résistance à l’usure
  • Faible absorption d’humidité et résistance aux agents chimiques élevées
  • De bonnes résistance à l’usure en immersion
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Sans graisse
Paliers lisses iglidur M210

2 Triangle arrière

  • Conviennent particulièrement aux charges oscillantes
  • Excellent coefficient de frottement
  • Bonne résistance à l’usure
  • Faible absorption dhumidité
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Sans graisse
  • Matériau spécial pour palier à parois épaisses
  • Permettent le remplacement standard de roulements à aiguilles
ibis Ripley avec marquage du DW-Link

2 Triangle arrière

Paliers lisses dans les charnières de la trappe de la batterie

3 Trappe de la batterie

Paliers à collerette iglidur GLW

3 Trappe de la batterie

  • Léconomique pour les grandes séries
  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Faible poids
  • Sans graisse
Paliers lisses dans une poignée de frein

4 Poignée de frein

Paliers lisses iglidur P

4 Poignée de frein

  • Très bon coefficient de frottement
  • Faible absorption dhumidité
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la corrosion
  • Faible poids
  • Couleur noire discrète
  • Sans graisse
Frein Trickstuff Piccola

4 Poignée de frein

Bagues de guidage dans la fourche

5 Fourche à suspension

Palier lisse iglidur E

5 Fourche à suspension

  • Matériau très endurant résistant à l’usure
  • Très faible coefficient de frottement
  • Convient aux mouvements linéaires
  • Très longue durée de vie avec des arbres en aluminium
  • Amortissement des vibrations
  • Température maxi demploi en continu : 90 °C
  • Température maxi demploi à courte durée : 120 °C
Bague de guidage en iglidur J3

5 Fourche à suspension

  • Très bonne résistance à l’usure à température moyenne
  • Excellent coefficient de frottement
  • Hauteur résistance aux agents chimiques
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Faible poids
Paliers spéciaux iglidur et fourche Magura MD100R

5 Fourche à suspension

Paliers lisses dans des œillets d'amortisseur

6 Amortisseurs

Palier à collerette iglidur J3B

6 Amortisseurs

  • Excellent coefficient de frottement
  • Très bon résistance à l’usure
  • Faible absorption d’humidité et résistance aux agents chimiques élevées
  • De bonnes résistance à l’usure en immersion
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Couleur noire discrète
  • Faible poids
  • Sans graisse
Roue libre avec des paliers lisses iglidur

7 Roue libre

Paliers lisses iglidur W300

7 Roue libre

  • Excellent coefficient de frottement
  • Très bon résistance à l’usure
  • Faible absorption d’humidité et résistance aux agents chimiques élevées
  • De bonnes résistance à l’usure en immersion
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la corrosion
  • Faible poids
  • Sans graisse
Paliers lisses iglidur Z

7 Roue libre

  • Très résistance à l’usure notamment en présence de charges et de vitesses élevées
  • Résistance thermique élevée, jusqu’à +250 °C
  • Insensibilité aux chocs et aux charges de bord
  • Matériau de graissage et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Paliers lisses dans un dérailleur

8 Dérailleur arrière

Paliers lisses iglidur G

8 Dérailleur arrière

  • Très bon coefficient de frottement
  • Résistance aux charges de bord
  • Insensibilité aux chocs et aux coups
  • Forte résistance à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Sans graisse
Dérailleur arrière SRAM GX Eagle AXS

8 Dérailleur arrière

VTT électrique avec moteur mis en avant

9 Moteur/entraînement

Roues dentées iglidur

9 Moteur/entraînement

  • Faible coefficient de frottement
  • Faible absorption dhumidité
  • Fonctionnement silencieux
  • Faible poids
  • Sans graisse
  • Fabrication sur mesure : moulage par injection, impression 3D, tournage ou fraisage
Roues dentées imprimées dans le réducteur elliptique d'un vélo électrique

9 Moteur/entraînement

Palier lisse dans une pédale

10 Pédale

Paliers lisses iglidur J3

10 Pédale

  • Excellent coefficient de frottement
  • Très bon résistance à l’usure
  • Faible absorption dhumidité
  • Bonne résistance à l’usure en immersion et résistance aux agents chimiques élevées
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Faible poids
  • Sans graisse
Pédale de vélo Crank Brothers avec palier lisse iglidur

10 Pédale

Paliers lisses dans un étrier de frein à disque

11 Etrier de frein à disque

Palier lisse iglidur H4

11 Etrier de frein à écriture

  • Convient aux températures élevées
  • Température maxi demploi en continu : 200 °C
  • Température maxi demploi à courte durée : 240 °C
  • Très faible absorption dhumidité
  • De bonnes résistance à l’usure en immersion
  • Très forte résistance aux agents chimiques
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)

Plus d’informations

GMBN Tech YouTube