Produits pour l'industrie de la construction navale

Navire et plateforme de forage
  • Fonctionnement à sec et sans entretien
  • Stables et pourtant plus légers que l'acier
  • Résistants à la corrosion, à l'eau de mer, aux produits chimiques et aux UV
  • Adapté à une utilisation à des températures extrêmes
  • Facile à monter, flexible, modulaire
  • Avec une durée de vie prévisible

Produits igus pour la construction navale

Chaîne porte-câbles E4.1
  • Robuste et légère
  • Construction modulaire
  • Durable et silencieuse
  • Fonctionnement rectiligne et montage rapide
  • Très grande rigidité
Câbles chainflex
  • Testés selon les normes industrielles correspondantes
  • Câbles prêts à être raccordés avec des connecteurs spécifiques à l'industrie
  • Laboratoire de test de 2 750m
readychain
  • 95% de temps de confection en moins
  • Réduction du temps de montage
  • Réduction des coûts de fabrication
  • Frais de logistique minimaux
Modules rotatifs
Technologie twisterchain®
twisterband HD
drylin W ES
Palier lisse igutex TX1
iglidur® PRT

La grande boîte d'échantillons de plastiques en mouvement

Présentoir igus

Des produits qui font leurs preuves

Meyer Werft GmbH à Papenburg (Allemagne)
Bateau avec bound4blue Wingsails
chaîne porte-câbles sur commandes de navires extensibles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique