Changer de langue :

Charges plus élevées et fonctionnement plus silencieux
Avec la nouvelle génération de chaînes circulaires twisterchain new, il a été possible d'obtenir une nette amélioration de la fluidité de fonctionnement associée à une plus grande stabilité. La twisterchain new est modulaire en largeur, hauteur et rayon et peut donc être utilisée de manière très flexible dans des applications où des mouvements de rotation jusqu'à 540° et plus ainsi que des solutions robustes sont exigés.
Secteurs industriels et applications typiques
Ouverture dans le rayon intérieur

Hauteur intérieure hi : 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 125 - 200 mm
Rayons de courbure R : 150 - 400 mm
Pas : 91 mm

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24