Changer de langue :
Mouvements rotatifs dans un espace réduit, 20 fois sur son propre axe. La twisterband très compacte permet d'effectuer des rotations dans un espace réduit, de manière économique, avec peu d'usure et peu d'entretien, et de guider en même temps énergie, données et agents.

Améliorer de façon économique la fabrication de puces, la production de batteries ou la fabrication d'écrans, adaptés aux salles blanches

Retrouvez ici les consignes de montage pour la twisterband.

Découvrez notre laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles.

*Des mouvements rotatifs jusqu'à 3 600° peuvent être commandés (sur stock). Au-delà de 3 600°, nous vous prions de contacter votre interlocuteur igus.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24