Guide linéaire plat spécialement conçu pour les applications à très faible encombrement :
Profilés en aluminium à double arbre, aussi bien pour les ajustements de format manuels que motorisés :
Guides-chaînes résistants à la corrosion en aluminium anodisé dur :
Paliers lisses amortissants et non lubrifiés pour une ouverture, une fermeture et un réglage silencieux :
Réglage électrique de la hauteur économique, silencieux et sûr.
Réglage très facile avec les roulements hybrides drylin W avec galet intégré :
Avec rails et chariots linéaires, divers films de glissement, un écrou fileté avec broche et une roue dentée avec courroie
Vers la page d'accueil avec des informations sur les avantages de nos entrepôts et d'autres témoignages de réussite
En personne :Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :24h/24