Passerelles

Passerelle

Avantages des produits igus dans les passerelles

Produits pour les passerelles

  • Protection des câbles et des tuyaux
  • Installation compacte et câbles moins longs (alternative aux guirlandes)
  • Courses allant au-delà de 800 m
  • Montage simple grâce à une ouverture et une séparation rapides des maillons
  • Faible usure grâce à l’emploi de polymères hautes performances optimisés igus
  • Entretoises ouvrables robustes, arrondies pour ménager les câbles
  • Divisions internes modulaires pour une durée de vie plus longue
  • Grande variété de produits pour presque toutes les applications
  • Matériaux spéciaux pour les domaines d’utilisation particuliers
  • Produits disponibles sur stock, nombreux accessoires
  • Mouvements circulaires jusqu’à 7000°
E4.1L
  • 25 ans d’expérience, 4 ans de garantie
  • Plus grande gamme avec plus de 1.354 types de câbles pour systèmes de données, bus et hybrides
  • Pas de frais de coupe
  • Durée de vie calculable
  • Différents types de mouvements possibles : horizontal, vertical, torsion
  • Échantillons gratuits
  • Gain de temps de 50 % au dénudage avec la technologie CFRIP unique en son genre
  • Livraison sur stock, à partir de 1 m de longueur à partir de 24/48 heures
Câble chainflex CF270.UL.D

Des produits qui ont fait leurs preuves

Passerelle d'embarquement avec chaîne prote-câbles

Système de chaînes porte-câbles moderne à l’aéroport de Cologne/Bonn

Chaînes porte-câbles sous une passerelle

Des chaînes porte-câbles remplacent des systèmes à guirlande dans un aéroport de l’Utah

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique